Wkładki do listew rolkowych
Wybrany wariant

Wkładka rolkowa D30 z kołnierzem, kolor czerwony, zbliż. do RAL 3001
0.0.627.09
0.0.627.09
Dane techniczne
Zakres dostawy
Rolka D30 z kołnierzem, PA
Obudowa, PA-GF, kolor czarny
Oś, St, nierdz.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.627.09 |
|---|---|
| typoszereg | System stanowisk pracy |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 19,6 g |
| siła max. | Fmax. = 100 N |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | PA-GF |
| Kolor | kolor czerwony, zbliż. do RAL 3001 |
Opis
a: Zestawy rolek kulowych ESD
b: Wkładki rolkowe D30/wkładki rolkowe D30 z kołnierzem, opcjonalnie ESD
c: Listwa rolkowa 8 40x40, hamulec
d: Wkładki rolkowe 4xD11, opcjonalnie ESD
e: Wkładki szczotkowe ESD
f: Klinowa wkładka ślizgowa ESD
g: Listwa rolkowa 8 40x40, listwa ślizgowa ESD – ustawienie pionowe
h: Listwy rolkowa 8 40x40, listwa ślizgowa ESD – ustawienie płaskie
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Type of transport: Roller elements | Colour: Black | Castor: Roller D30-22 with flanged wheel | ESD-safe: X | |
| Type of transport: Roller elements | Colour: Black | Castor: Roller D30-22 | ESD-safe: X | |
| Type of transport: Roller elements | Colour: Black | Castor: Roller D30-22 | ESD-safe: ✓ | |
| Type of transport: Roller elements | Colour: Black | Castor: Roller D30-22 with flanged wheel | ESD-safe: ✓ | |
| Type of transport: Roller elements | Colour: Red | Castor: Roller D30-22 | ESD-safe: X | |
| Type of transport: Roller elements | Colour: Yellow | Castor: Roller D30-22 | ESD-safe: X | |
| Type of transport: Roller elements | Colour: Green | Castor: Roller D30-22 | ESD-safe: X | |
| Type of transport: Roller elements | Colour: Red | Castor: Roller D30-22 with flanged wheel | ESD-safe: X | |
| Type of transport: Roller elements | Colour: Yellow | Castor: Roller D30-22 with flanged wheel | ESD-safe: X | |
| Type of transport: Roller elements | Colour: Green | Castor: Roller D30-22 with flanged wheel | ESD-safe: X | |
| Type of transport: Roller elements | Colour: Black | Castor: Roller D11-23 | ESD-safe: X | |
| Type of transport: Roller elements | Colour: Black | Castor: Roller D11-23 | ESD-safe: ✓ | |
| Type of transport: Balls | Colour: - | Castor: Ball D24 | ESD-safe: ✓ | |
| Type of transport: Slide elements | Colour: Black | Castor: Wedge | ESD-safe: ✓ | |
| Type of transport: Brushes | Colour: Black | Castor: Brush | ESD-safe: ✓ | |
| Type of transport: Back Stop | Colour: Black | Castor: Back Stop | ESD-safe: ✓ |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
39174000
Wkładki do listew rolkowych
Wybrany wariant

Wkładka rolkowa D30 z kołnierzem, kolor czerwony, zbliż. do RAL 3001
0.0.627.09
0.0.627.09

Black



Red
Yellow
Green