Szyna rolkowa D100
Wybrany wariant

Szyna rolkowa 100 D4-12,5, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.656.87
0.0.656.87
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.656.87 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg D30 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 8 g |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | ABS |
| Kolor | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
Opis
Obsługa jest dziecinnie prosta. Listwy rolkowe wsuwane są od strony czołowej w szynę. Stabilność zagwarantowana – użycie śrub nie jest konieczne. Każdą pojedynczą rolkę można wsuwać i wymieniać bez konieczności użycia narzędzi.
Do wszystkich rolek dostępne są również odpowiednie szyny rolkowe. Możliwe są następujące kombinacje:
Szyna rolkowa 100 D4-20/33 (0.0.649.60): Rolki D30 (wszystkie kolory) oraz rolki D30/2-23 (0.0.656.78)
Szyna rolkowa 100 D4-20/33 ESD (0.0.662.24): Rolki D30 ESD (0.0.620.41) oraz rolki D30/2-23, ESD (0.0.656.85)
Szyna rolkowa 100 D4-50 (0.0.650.48): Rolki D30 z kołnierzem (wszystkie kolory)
Szyna rolkowa 100 D4-50 ESD (0.0.662.25): Rolki D30 z kołnierzem ESD (0.0.620.51)
Szyna rolkowa 100 D4-12.5 (0.0.656.87): Rolki D11-23 (0.0.664.56)
Szyna rolkowa 100 D4-12.5 ESD (0.0.662.48): Rolki D11-23 ESD (0.0.664.56)
Warianty
Sortuj wg
Colour: Grey | Castor: Roller D11-23 | ESD-safe: X | |
Colour: Grey | Castor: Castor D30-23 with Flanged Wheel | ESD-safe: X | |
Colour: Grey | Castor: Roller D15-48 | ESD-safe: X | |
Colour: Black | Castor: Castor D30-23 | ESD-safe: ✓ | |
Colour: Black | Castor: Castor D30/2-23 | ESD-safe: ✓ | |
Colour: Black | Castor: Roller D15-48 | ESD-safe: ✓ |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
39269097
Szyna rolkowa D100
Wybrany wariant

Szyna rolkowa 100 D4-12,5, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.656.87
0.0.656.87

Grey

Black