Rolka kierunkowa 120x40


Wybrany wariant
Rolka skrętna D100 z podwójną blokadą 120x40 ESD (0.0.633.45)
Rolka skrętna D100 z podwójną blokadą 120x40 ESD
0.0.633.45
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 obudowa z blachy stalowej, ocynkowana, kolor czarny
1 oś obrotu ułożyskowana kulowo
1 oś koła ułożyskowana kulowo
1 osłona boczna
1 ogumienie TPE, bezśladowe, 90 Sh A, kolor szary

Właściwości

Numer artykułu0.0.633.45
typoszeregTyposzereg 10
typoszeregTyposzereg 12
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDTak
wagam = 773 g
JOP1 sztuka
Nośność80 kg/rolka

Opis

Bei den item Lenkrollen D100 120x40 (Rollendurchmesser 100 mm) ist die schmale Anschraubplatte mit zwei Bohrungen in das Metallgehäuse integriert. Dadurch lassen sie sich ohne zusätzliche Fußplatte an Profilnuten oder in der Kernbohrung von Profilen befestigen.
Es sind Lenkrollen und Lenkrollen mit Doppelfeststeller lieferbar. Drehachse und Radachse sind jeweils kugelgelagert.
Hinweis: Die Bockrolle D100 (0.0.603.26) besitzt das identische Höhenmaß und eine schmale Anschraubplatte mit Verdrehsicherung.
osłona boczna, nośność 80 kg/rolka

Warianty

Sortuj wg

Tragfähigkeit (Rolle):  80 kgRollendurchmesser:  100 mmFeststeller:  ohneESD-sicher:  X
Tragfähigkeit (Rolle):  80 kgRollendurchmesser:  100 mmFeststeller:  ohneESD-sicher: 
Tragfähigkeit (Rolle):  80 kgRollendurchmesser:  100 mmFeststeller:  doppeltESD-sicher:  X
Tragfähigkeit (Rolle):  80 kgRollendurchmesser:  100 mmFeststeller:  doppeltESD-sicher: 
Tragfähigkeit (Rolle):  100 kgRollendurchmesser:  125 mmFeststeller:  ohneESD-sicher:  X
Tragfähigkeit (Rolle):  100 kgRollendurchmesser:  125 mmFeststeller:  ohneESD-sicher: 
Tragfähigkeit (Rolle):  100 kgRollendurchmesser:  125 mmFeststeller:  doppeltESD-sicher:  X
Tragfähigkeit (Rolle):  100 kgRollendurchmesser:  125 mmFeststeller:  doppeltESD-sicher: 

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370201
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Kod taryfy celnej
83022000