Rozdzielacz T GST18-5

0.0.732.16


Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.732.16
Odporność na ESDNie
wagam = 38,2 g
JOP1 sztuka

Opis

Rozgałęźnik T GST18-5 posiada jedną wtyczkę i dwa gniazda, umożliwiające podłączenie dodatkowego urządzenia do przewodu zasilającego i sterującego. 5-pinowy rozgałęźnik z przewodem neutralnym i ochronnym umożliwia na przykład kaskadowe podłączenie kilku lamp LED z wtyczką GST18-5 do sieci elektrycznej.
Za szybki i bezpieczny montaż odpowiada przyłącze śrubowe umożliwiające odciążenie przewodów. W systemie GST18-5 wtyczka i gniazdo są automatycznie połączone we właściwej pozycji montażowej.
System GST18-5 umożliwia kaskadowe podłączenie kilku urządzeń do jednego źródła zasilania i jednego elementu obsługowe. Aby połączyć wszystkie lampy LED na suficie równolegle, przewody zasilające i przycisk są podłączane do złącza wtykowego GST18-5 (0.0.732.14).
Za pomocą rozgałęźnika T GTS18-5 (0.0.732.16) zasilana jest pierwsza jednostka LED oraz realizowane jest podłączenie kolejnej lampy za pomocą przedłużacza GST18-5 z gniazdo-wtyczką 3 m (0.0.732.24).
Do 30 lamp wkładanych LED 1200x300 (0.0.716.96) można połączyć równolegle.

Wskazówki montażowe

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Kod taryfy celnej
85366990