Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.732.14 |
|---|---|
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 31 g |
| JOP | 1 sztuka |
Opis
Za szybki i bezpieczny montaż odpowiada przyłącze śrubowe umożliwiające odciążenie przewodów. W systemie GST18-5 wtyczka i gniazdo są automatycznie połączone we właściwej pozycji montażowej.
Za pomocą rozgałęźnika T GTS18-5 (0.0.732.16) zasilana jest pierwsza jednostka LED oraz realizowane jest podłączenie kolejnej lampy za pomocą przedłużacza GST18-5 z gniazdo-wtyczką 3 m (0.0.732.24).
Do 30 lamp wkładanych LED 1200x300 (0.0.716.96) można połączyć równolegle.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Uplatnění: Zdířkový konektor | |
| Uplatnění: Adaptér | |
| Uplatnění: Kolíkový konektor | |
| Uplatnění: Zdířkový konektor |
do pobrania
Dane CAD
Pliki
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Kod taryfy celnej
85366990