Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.716.96 |
---|---|
Napięcie robocze | 200-240 V AC |
Odporność na ESD | Nie |
Temperatura barwowa | 4000 K |
Wskaźnik odwzorowania barw | ≥90 |
waga | m = 4,58 kg |
Temperatura otoczenia (w hali) | -10°C do +40°C |
Klasa ochronności | Stopień ochrony = IP 54/20 |
żywotność | 50 000 h |
wydajność | 52 W |
Strumień świetlny | 7000 lm |
JOP | 1 sztuka |
Kolor | kolor biały, zbliżony do RAL 9016 |
Przydatność do zastosowania w pomieszczeniach czystych | Tak |
Opis
Dzięki powłoce proszkowej nie emitującej gazów oraz materiałom wolnym od silikonu lampa LED może być stosowana w pomieszczeniach czystych zgodnie z normą DIN EN ISO 14644-1. Spód lampy LED można czyścić na mokro. Używane materiały uszczelniające i kleje są antybakteryjne.
Lampą LED steruje się za pomocą zintegrowanej funkcji Touch DIM. Dzięki niej można w wygodny sposób regulować światło za pomocą łatwego w obsłudze przycisku:
* Krótkie przytrzymanie przycisku: Włączanie i wyłączanie światła
* Długie przytrzymanie przycisku: Płynna regulacja światła
Za pomocą rozgałęźnika T GTS18-5 (0.0.732.16) zasilana jest pierwsza jednostka LED oraz realizowane jest podłączenie kolejnej lampy za pomocą przedłużacza GST18-5 z gniazdo-wtyczką 3 m (0.0.732.24).
Do 30 lamp wkładanych LED 1200x300 (0.0.716.96) można połączyć równolegle.
Wskazówki montażowe
do pobrania
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Kod taryfy celnej
85395200