Wieszak przesuwny 8


Wybrany wariant
Wieszak przesuwny 8 80x40 (0.0.618.97)
Wieszak przesuwny 8 80x40
0.0.618.97
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

2 połówki wieszaka, PA-GF, czarne
2 elementy ślizgowe, POM, naturalne

Właściwości

Numer artykułu0.0.618.97
typoszeregSystem stanowisk pracy
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 39 g
JOP1 zestaw

Opis

Zintegrowane wkładki ślizgowe ze specjalnego tworzywa sztucznego gwarantują lekkie i nie powodujące dużego zużycia przesuwanie narzędzi, balanserów itp.
Wieszak przesuwny 8 80x40 można zamontować również w zabudowanym już profilu.
Dodatkowe otwory umożliwiają umocowanie przewodów doprowadzających za pomocą pasków zaciskowych.
Odporne na korozję karabińczyki umożliwiają łatwe zawieszenie i szybką wymianę narzędzi:
- karabińczyk 60 D6: zalecana maks. siła F = 100 N
- karabińczyk 80 D8: zalecana maks. siła F = 200 N

Warianty

Sortuj wg

Retrofitting:  XEdge length X:  60
Retrofitting:  Edge length X:  80

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 7.0
31141501
Kod taryfy celnej
83024900