Zestaw prowadzący do drzwi przesuwnych
Dane techniczne
Zakres dostawy
4 ślizgi (2×prawe, 2×lewe), POM, czarne
sworzeń sprężysty, St, ocynkowany
sprężyna, St, nierdzewna
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.404.87 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 49 g |
| siła max. | Fmax. = 100 N |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Dla każdych drzwi przesuwnych wymagany jest jeden zestaw prowadzący do drzwi przesuwnych 8/8. Montaż następuje poprzez osadzenie sworznia sprężystego w otworze montażowym ⌀ 7 mm łącznika profila zaciskowego 8 32x18.
W przypadku utrudniających przesuw elementów łączących w rowku profilu ślizg może zostać zamocowany w dowolnym miejscu przy pomocy dodatkowego otworu o średnicy ⌀ 7 mm.
W położeniu krańcowym ślizgacze tworzą odbojnik lub zabierak drugiego skrzydła drzwi.
W położeniu krańcowym ślizgacze tworzą odbojnik lub zabierak drugiego skrzydła drzwi.
Warianty
Sortuj wg
| Verbindungsart: Profil / Profil | |
| Verbindungsart: Fläche / Profil |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
39269097