Profil ochronny D30
Wybrany wariant

Profil ochronny D30 R28-90°, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.670.92
0.0.670.92
Nie ma możliwości bezpośredniego zamówienia tego artykułu.
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.670.92 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 154 g/m |
twardość | 85 Sh A |
JOP | przycięcie max. 2000 mm |
materiał | TPE |
Kolor | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
Opis
Ta innowacja item zawdzięcza swoją funkcjonalność specjalnej komorze, która odkształca się przy uderzeniu. Elastyczne tworzywo, z którego wykonany jest profil, powraca następnie do swojego pierwotnego kształtu. W przeciwieństwie do pianki obciążenie punktowe nie powoduje trwałych wgłębień. Dzięki temu profil ochronny nadaje się bardzo dobrze jako podkładka do transportowania przedmiotów narażonych na zarysowania.
Montaż jest dziecinnie prosty. Profil ochronny mocowany jest na zębie profilu rurowego bez użycia wiertarki lub kleju. Sprawdzone podcięcie w rowkach wytrzymuje bez problemów typowe uderzenia, do których dochodzi na co dzień w obszarach roboczych. W przypadku wymiany ramy bądź jej modyfikacji wystarczy zdjąć profil ochronny, a następnie ponownie go zamontować. Profil po zdjęciu nie zostawia żadnych śladów.
Warianty
Sortuj wg
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: ![]() | Material: TPE | ESD-sicher: X | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: ![]() | Material: TPE | ESD-sicher: X | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: ![]() | Material: TPE-ESD | ESD-sicher: ✓ | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: ![]() | Material: TPE-ESD | ESD-sicher: ✓ | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: ![]() | Material: TPE | ESD-sicher: X | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: ![]() | Material: TPE | ESD-sicher: X |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
UNSPSC 7.0
31141502
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Kod taryfy celnej
39161000
Profil ochronny D30
Wybrany wariant

Profil ochronny D30 R28-90°, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.670.92
0.0.670.92
Nie ma możliwości bezpośredniego zamówienia tego artykułu.
* Dane obowiązkowe