Blokada bezpieczeństwa
Ten produkt jest dostępny jeszcze tylko przez krótki czas.
Dane techniczne
Zakres dostawy
obudowa, PA-GF, czarna
1 trójkątny klucz nasadowy DIN 22417 M5
Wskazówka techniczna
z wymuszonym otwarciem
znamionowe sterownicze napięcie zasilania: 230 V AC
stopień ochrony: IP 67, EN 60529
certyfikat z badań bezpieczeństwa zgodnie z BG-GS-ET-19
B10d zestyk rozwierny (NC) 2.000.000
czas użytkowania: 20 lat
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.489.83 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 6 |
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 305 g |
| JOP | 1 zestaw |
| napięcie, pierwotne | U1 = 230 V AC |
Opis
Po nacisnieciu przycisku styk zostaje otwarty. Blokada bezpieczenstwa dzialajaca na zasadzie pradu roboczego przy odpowiednim podlaczeniu blokuje jednoczesnie przycisk, uniemozliwiajac mechaniczne otwarcie drzwi.
Za pomoca dolaczonego klucza trójkatnego blokada bezpieczenstwa moze zostac ponownie otwarta w razie awarii, nawet przy braku zasilania.
blokada bezpieczeństwa kompakt 2NC
blokada bezpieczeństwa kompakt 2NC
Warianty
Sortuj wg
| Napięcie zasilania: 24 V | Charakterystyka załączania: Zestyk zwierny | |
| Napięcie zasilania: 230 V | Charakterystyka załączania: Zestyk zwierny | |
| Napięcie zasilania: 24 V | Charakterystyka załączania: Zestyk rozwierny | |
| Napięcie zasilania: 230 V | Charakterystyka załączania: Zestyk rozwierny |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27130690
eCl@ss 6.0.1
27130690
eCl@ss 4.0
27131002
eCl@ss 4.1
27130601
eCl@ss 5.0
27130601
eCl@ss 5.1
27130601
UNSPSC 7.0
39121501
UNSPSC 9.0
39121501
eCl@ss 7.1
27130690
eCl@ss 11.0
27130690
Kod taryfy celnej
85365080
Blokada bezpieczeństwa
Ten produkt jest dostępny jeszcze tylko przez krótki czas.