Kabel przyłączeniowy czujnik/wyzwalacz
Wybrany wariant

Kabel przyłączeniowy czujnik/wyzwalacz 5m wtyczka M12 8P, kodowanie A, kolor czarny
0.0.714.35
0.0.714.35
Dane techniczne
Zakres dostawy
Kabel przyłączeniowy czujnik/wyzwalacz, 8-polowy, PUR bezhalogenowy, szaro-czarny RAL 7021, wolny koniec przewodu, do gniazda prostego M12, typ kodowania: A
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.714.35 |
|---|---|
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 196 g |
| Długość przewodu | 5 m |
| JOP | 1 szt. à 5000 mm |
| Kolor | kolor czarny |
Opis
Kabel można np. wykorzystać w połączeniu z wielosegmentowym kontrolerem taśm LED RGB DIN/AIN 24VDC (0.0.724.14) lub ze zintegrowanym silnikiem ST NEMA24 (0.0.703.45).
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Conexión de clavija: Clavija | Rosca: M8 | Número de contactos: 5 | |
| Conexión de clavija: Clavija | Rosca: M12 | Número de contactos: 8 | |
| Conexión de clavija: Base | Rosca: M12 | Número de contactos: 4 | |
| Conexión de clavija: Base | Rosca: M12 | Número de contactos: 5 |
do pobrania
Dane CAD
Pliki
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Kod taryfy celnej
85444290
Kabel przyłączeniowy czujnik/wyzwalacz
Wybrany wariant

Kabel przyłączeniowy czujnik/wyzwalacz 5m wtyczka M12 8P, kodowanie A, kolor czarny
0.0.714.35
0.0.714.35