Kabel przyłączeniowy czujnik/wyzwalacz
Wybrany wariant

Kabel przyłączeniowy czujnik/wyzwalacz 5m wtyczka M8 5P, kodowanie B, kolor czarny
0.0.714.36
0.0.714.36
Dane techniczne
Zakres dostawy
Kabel przyłączeniowy czujnika/wyzwalacza, 5-polowy, PUR, czarny, wolne końcówki przewodu, do wtyczki prostej M8, typ kodowania: B
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.714.36 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 143 g |
Długość przewodu | 5 m |
JOP | 1 sztuka |
Kolor | kolor czarny |
Opis
Kabel można np. razem ze złączem M12 5P z wtyczką typ kodowania A (0.0.726.03) wykorzystać do zaprogramowania zintegrowanego silnika ST NEMA24 (0.0.703.45) za pośrednictwem jego złącza RS485.
Skrzynka rozdzielcza ma przewód o otwartej końcówce. Do podłączenia wielosegmentowego kontrolera taśm LED RGB DIN/AIN 24V DC potrzebne jest złącze M12 8P (0.0.724.19).
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Zástrčkové připojení: Zástrčka | Závit: M8 | Počet kontaktů: 5 | |
Zástrčkové připojení: Zástrčka | Závit: M12 | Počet kontaktů: 8 | |
Zástrčkové připojení: Zásuvka | Závit: M12 | Počet kontaktů: 4 | |
Zástrčkové připojení: Zásuvka | Závit: M12 | Počet kontaktů: 5 |
do pobrania
Dane CAD
Pliki
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Kod taryfy celnej
85444290
Kabel przyłączeniowy czujnik/wyzwalacz
Wybrany wariant

Kabel przyłączeniowy czujnik/wyzwalacz 5m wtyczka M8 5P, kodowanie B, kolor czarny
0.0.714.36
0.0.714.36