Profil zaciskowy wałka
20 3000
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.390.02 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 5 |
właściwość | kolor naturalny |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
powierzchnia | A = 0,32 cm2 |
waga długości specjalnych [kg/m] | m = 0,09 kg/m |
JOP | przycięcie max. 3000 mm |
materiał | Al, anodowany |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Seria: 5 | Rodzaj prowadnicy: Wałek D6 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 3000 | |
Seria: 5 | Rodzaj prowadnicy: Wałek D6 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | |
Seria: 8 | Rodzaj prowadnicy: Wałek D6 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 3000 | |
Seria: 8 | Rodzaj prowadnicy: Wałek D6 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | |
Seria: 8 | Rodzaj prowadnicy: Wałek D10 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 3000 | |
Seria: 8 | Rodzaj prowadnicy: Wałek D10 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | |
Seria: 8 | Rodzaj prowadnicy: Wałek D14 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 3000 | |
Seria: 8 | Rodzaj prowadnicy: Wałek D14 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | |
Seria: 8 | Rodzaj prowadnicy: Wałek D25 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 3000 | |
Seria: 8 | Rodzaj prowadnicy: Wałek D25 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23300290
eCl@ss 7.1
23300290
eCl@ss 11.0
23300290
eCl@ss 6.0.1
23300290
eCl@ss 4.0
23050703
eCl@ss 4.1
23050703
eCl@ss 5.0
23050703
eCl@ss 5.1
23050703
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
Kod taryfy celnej
76042100
Profil zaciskowy wałka
20 3000
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe