Wałek


Wybrany wariant
Wałek D14, surowy (0.0.294.01)
Wałek D14, surowy
0.0.294.01
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Wskazówka techniczna

twardość HRc 60 ± 2
chropowatość Ra = 0,3 μm, Rz = 1,6 μm
głębokość zahartowania min. 0,6 mm
okrągłość 5 μm, równoległość 8 μm/1000 mm

Właściwości

Numer artykułu0.0.294.01
przekrójd = 14 mm
właściwośćsurowy
Odporność na ESDNie
wagam = 1,21 kg/m
JOPprzycięcie max. 6000 mm
materiałSt, Cf53, hartowana, szlifowana

Warianty

Sortuj wg

Guide type:  Shaft D6Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Material:  Steel
Guide type:  Shaft D6Delivery unit:  PieceLength:  3000 Material:  Steel
Guide type:  Shaft D10Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Material:  Steel
Guide type:  Shaft D10Delivery unit:  PieceLength:  3000 Material:  Steel
Guide type:  Shaft D10Delivery unit:  PieceLength:  6000 Material:  Steel
Guide type:  Shaft D14Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Material:  Steel
Guide type:  Shaft D14Delivery unit:  PieceLength:  3000 Material:  Steel
Guide type:  Shaft D14Delivery unit:  PieceLength:  6000 Material:  Steel
Guide type:  Shaft D14Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Material:  Steel (with additional corrosion-resistant coating)
Guide type:  Shaft D14Delivery unit:  PieceLength:  3000 Material:  Steel (with additional corrosion-resistant coating)
Guide type:  Shaft D14Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Material:  Stainless steel
Guide type:  Shaft D14Delivery unit:  PieceLength:  3000 Material:  Stainless steel
Guide type:  Shaft D25Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Material:  Steel
Guide type:  Shaft D25Delivery unit:  PieceLength:  3000 Material:  Steel
Guide type:  Shaft D25Delivery unit:  PieceLength:  6000 Material:  Steel

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23050704
eCl@ss 11.0
23050704
eCl@ss 7.1
23050704
eCl@ss 4.0
23050704
eCl@ss 4.1
23050704
eCl@ss 5.0
23050704
eCl@ss 5.1
23050704
eCl@ss 6.0.1
23050704
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
Kod taryfy celnej
84831095