Dane techniczne
Wskazówka techniczna
twardość HRc 60 ± 2
chropowatość Ra = 0,3 μm, Rz = 1,6 μm
głębokość zahartowania min. 0,6 mm
okrągłość 5 μm, równoległość 8 μm/1000 mm
dodatkowo zabezpieczony przed korozją
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.294.55 |
---|---|
przekrój | d = 14 mm |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 1,21 kg/m |
JOP | przycięcie max. 3000 mm |
materiał | St, Cf53, hartowana, szlifowana |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Guide type: Shaft D6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Material: Steel | |
Guide type: Shaft D6 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Material: Steel | |
Guide type: Shaft D10 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Material: Steel | |
Guide type: Shaft D10 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Material: Steel | |
Guide type: Shaft D10 | Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Material: Steel | |
Guide type: Shaft D14 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Material: Steel | |
Guide type: Shaft D14 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Material: Steel | |
Guide type: Shaft D14 | Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Material: Steel | |
Guide type: Shaft D14 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Material: Steel (with additional corrosion-resistant coating) | |
Guide type: Shaft D14 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Material: Steel (with additional corrosion-resistant coating) | |
Guide type: Shaft D14 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Material: Stainless steel | |
Guide type: Shaft D14 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Material: Stainless steel | |
Guide type: Shaft D25 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Material: Steel | |
Guide type: Shaft D25 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Material: Steel | |
Guide type: Shaft D25 | Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Material: Steel |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23050704
eCl@ss 11.0
23050704
eCl@ss 7.1
23050704
eCl@ss 4.0
23050704
eCl@ss 4.1
23050704
eCl@ss 5.0
23050704
eCl@ss 5.1
23050704
eCl@ss 6.0.1
23050704
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
Kod taryfy celnej
84831095