Wózek LRF


Wybrany wariant
Wózek LRF 8 D14 200x160 (0.0.658.21)
Wózek LRF 8 D14 200x160
0.0.658.21
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 Wózek LRF 8 D14 200x160, wstępnie zmontowany
2 systemy zgarniająco-smarujące 8 D14, czarne
2 zaślepki LRF 8 D14 200x28, PA-GF, czarne
2 tuleje pozycjonujące, St
instrukcja montażu

Właściwości

Numer artykułu0.0.658.21
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 3,85 kg
JOP1 zestaw
Stan dostawyWstępnie zmontowany
maks. prędkośćVmax = 10 m/s

Opis

Tutaj wszystko idzie gładko: Wózek LRF 8 to praktyczny, kompletny system do prowadnic rolek tocznych na wałach D10 lub D14, które są mocowane profilami zaciskowymi wałka w rowku profila 8. Jest on dostarczany w postaci gotowej do montażu i składa się z profila wózka z płaską powierzchnią i dwóch jednostek z podwójnym łożyskiem o lekkim biegu wraz z systemem zgarniająco-smarującym. Wystarczy wsunąć na wałki, nastawić rolki z boku, dokręcić i odporna na skręcanie prowadnica jest gotowa. Wózek LRF 8 jest dostępny dla prowadnic o szerokości 40 i 80 mm.
Także montaż elementów funkcjonalnych jest bardzo prosty. Powierzchnia wózka jest frezowana na płasko i ma cztery otwory na tuleje pozycjonujące. Wszelkie aplikacje można dzięki temu mocować dokładnie na wózku. Ułatwia to konserwację i zmniejsza czas przezbrajania.
W celu automatyzacji wózek LRF można łatwo łączyć z napędem paska zębatego lub napędem łańcuchowym.
Przy montażu wózków o dowolnej długości można zamawiać zestawy wózka LRF i profile wózka LRF także pojedynczo.

Warianty

Sortuj wg

Guide type:  Shaft D10Carriage width:  120 mm
Guide type:  Shaft D10Carriage width:  160 mm
Guide type:  Shaft D14Carriage width:  160 mm
Guide type:  Shaft D14Carriage width:  200

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23301602
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Kod taryfy celnej
84879090