Zestaw prowadzący do drzwi przesuwnych
Dane techniczne
Zakres dostawy
4 ślizgi (2×prawe, 2×lewe), POM, czarne
4 zaślepki, POM, czarne
8 śrub z łbem stożkowym DIN 7991-M5x12, St, ocynk.
8 wkładek gwintowanych, St, ocynkowanych
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.406.66 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 58 g |
siła max. | Fmax. = 100 N |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Drzwi przesuwne wymagają jednego zestawu prowadzącego do drzwi przesuwnych 8. Mocowanie poszczególnych elementów ślizgowych następuje z użyciem dwóch śrub z łbem stożkowym DIN 7991-M5x12. Elementy powierzchniowe o grubości przekraczającej 5 mm muszą być mocowane śrubami stożkowymi DIN 7991-M5x16.
W zależności od zastosowania elementy ślizgowe należy mocować od wewnątrz lub od zewnątrz.
W położeniu krańcowym ślizgi tworzą odbojnik lub zabierak drugiego skrzydła drzwi.
Warianty
Sortuj wg
Verbindungsart: Profil / Profil | |
Verbindungsart: Fläche / Profil |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
39269097