Zestaw nóżki nastawnej 8


Wybrany wariant
Zestaw nóżki nastawnej 8 St 120x120/40x40 (0.0.721.73)
Zestaw nóżki nastawnej 8 St 120x120/40x40
0.0.721.73
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 nózka nastawna 8 St 120x120/40x40, St, ocynk.
2 wpusty przesuwne 8 St 2xM8-76, St, ocynk.
4 podkladki ISO 7089 - 8 - 200 HV, ocynk.
4 sruby z lbem kulistym ISO 7380 M8x16, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.721.73
momentM = 25 Nm
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDTak
wagam = 830 g
JOP1 zestaw

Opis

Zestaw nóżki nastawnej 8 St 120x120/40x40 umożliwia bezpieczny montaż ścian ochronnych i działowych, w tym mocowanie do podłogi. Nóżkę nastawną mocuje się w profilu słupowym w dwóch pionowych rowkach 8. Dzięki temu możliwa jest kompensacja wysokości.
Nóżkę nastawną można bezpiecznie zakotwić w podłodze hali za pomocą czterech wywierconych otworów – na przykład za pomocą kotew wkręcanych item SF 10x110 (0.0.688.05).
Nóżka nastawna może być również używana jako mocowanie podłogowe do stacji maszynowych i innych ram profilowych. Ponieważ połączenie jest wykonywane przez zewnętrzne rowki 8, profile poziome mogą być również prowadzone w bardzo małej odległości od podłogi.

Wskazówki montażowe

Wysokość można wyregulować za pomocą śruby z łbem sześciokątnym ISO 4017-M8x30, która wkręcona jest w otwór rdzeniowy z gwintem M8x56mm znajdujący się na stronie czołowej profilu słupowego.
Śruba nie stanowi części zestawu.

Warianty

Sortuj wg

Connection dimension:  40x40
Connection dimension:  80x40

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Kod taryfy celnej
73269098