Taśma stalowa KLE
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.609.57 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 6 |
| właściwość | nierdz. |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 79 g/m |
| JOP | przycięcie max. 20 m |
Opis
Wózki prowadnic z poczwórnie ułożyskowanymi rolkami, rolki smarowane olejem (smarowanie co 6 miesięcy lub po 2500 km)
Prowadnice liniowe KLE charakteryzują się wysoką precyzją i brakiem wibracji w trakcie wykonywania ruchów liniowych.
Warianty
Sortuj wg
| Line: 6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 20000 | |
| Line: 6 | Delivery unit: Roll | Length: 20000 | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 20000 | |
| Line: 8 | Delivery unit: Roll | Length: 20000 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Kod taryfy celnej
73269098
Taśma stalowa KLE
* Dane obowiązkowe