Taśma stalowa KLE


Wybrany wariant
Listwa stalowa KLE 6 80x80, nierdz. (0.0.608.30)
Listwa stalowa KLE 6 80x80, nierdz.
0.0.608.30
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.

Właściwości

Numer artykułu0.0.608.30
typoszeregTyposzereg 8
właściwośćnierdz.
Odporność na ESDNie
wagam = 89,5 g/m
JOP1 rolka à 20 m

Opis

Kompletne prowadnice liniowe o różnej długości skoku (H), z napędem z paskiem zębatym i bloczkami, profilem obudowy z wbudowaną prowadnicą rolki na utwardzonym wale prowadzącym, wstępnie ustawiona bez luzu. Paski zębate w rowkach prowadzących jako uszczelka, mocowanie paska zębatego zintegrowane z bloczkami, koło pasowe z łożyskiem tocznym.
Wózki prowadnic z poczwórnie ułożyskowanymi rolkami, rolki smarowane olejem (smarowanie co 6 miesięcy lub po 2500 km)
Prowadnice liniowe KLE charakteryzują się wysoką precyzją i brakiem wibracji w trakcie wykonywania ruchów liniowych.

Warianty

Sortuj wg

Line:  6Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 20000
Line:  6Delivery unit:  RollLength:  20000
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 20000
Line:  8Delivery unit:  RollLength:  20000

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Kod taryfy celnej
72202081