Uchwyt do narzędzi
Wybrany wariant

Uchwyt na obcęgi 8 60x30, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005
0.0.683.94
0.0.683.94
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 Drut, St, nierdz.
1 Uchwyt z drutu, PA-GF
1 Śruba z łbem walcowym DIN 912-M6x20, St, ocynk.
1 Podkładka ISO 7092-6, St, ocynk.
1 Wpust przesuwny automatyczny V 8 St M6, nierdz.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.683.94 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 55 g |
JOP | 1 zestaw |
Maks. obciążalność | M = 5 kg |
Kolor | kolor czarny, zbliż. do RAL 9005 |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Design: Multipurpose holder | Holder for:: Universal | Colour: ![]() | Diameter: 30 | ESD-safe: X | |
Design: Multipurpose holder | Holder for:: Universal | Colour: ![]() | Diameter: 30 | ESD-safe: X | |
Design: Spanner | Holder for:: Spanner | Colour: ![]() | Diameter: 0 | ESD-safe: X | |
Design: Spanner | Holder for:: Spanner | Colour: ![]() | Diameter: 0 | ESD-safe: X | |
Design: Pen | Holder for:: Pen | Colour: ![]() | Diameter: 0 | ESD-safe: X | |
Design: Pen | Holder for:: Pen | Colour: ![]() | Diameter: 0 | ESD-safe: X | |
Design: Screwdriver, small | Holder for:: Screwdriver, small | Colour: ![]() | Diameter: 12.5 | ESD-safe: X | |
Design: Screwdriver, small | Holder for:: Screwdriver, small | Colour: ![]() | Diameter: 12.5 | ESD-safe: X | |
Design: Screwdriver, large | Holder for:: Screwdriver, large | Colour: ![]() | Diameter: 20 | ESD-safe: X | |
Design: Screwdriver, large | Holder for:: Screwdriver, large | Colour: ![]() | Diameter: 20 | ESD-safe: X | |
Design: Cordless driver | Holder for:: Cordless driver | Colour: ![]() | Diameter: 44 | ESD-safe: X | |
Design: Cordless driver | Holder for:: Cordless driver | Colour: ![]() | Diameter: 44 | ESD-safe: X | |
Design: Pliers | Holder for:: Pliers | Colour: ![]() | Diameter: 0 | ESD-safe: X | |
Design: Pliers | Holder for:: Pliers | Colour: ![]() | Diameter: 0 | ESD-safe: X | |
Design: Tool Holder | Holder for:: Universal | Colour: ![]() | Diameter: 120 | ESD-safe: ✓ | |
Design: Universal Holder | Holder for:: Universal | Colour: ![]() | Diameter: 0 | ESD-safe: X |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100292
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
73269098
Uchwyt do narzędzi
Wybrany wariant

Uchwyt na obcęgi 8 60x30, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005
0.0.683.94
0.0.683.94