Uchwyt uniwersalny


Wybrany wariant
Zaczep uniwersalny 8, kolor czarny (0.0.494.52)
Zaczep uniwersalny 8, kolor czarny
0.0.494.52
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.494.52
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 4 g
JOP1 sztuka
materiałPA-GF
Kolorkolor czarny

Opis

Zaczep uniwersalny 8 wykorzystywany jest jako szczególnie łatwy sposób mocowania przewodów na konstrukcjach profilowych z typoszeregu 8.
Okablowania, przewody oraz węże gumowe mogą być unieruchomione wzdłużnie lub poprzecznie w rowku 8 za pomocą pasków zacikowych.

Wskazówki montażowe

Zaczep uniwersalny 8 używany jest bez dodatkowych elementów mocujących bezpośrednio w rowku profilu i ryglowany w nim poprzez obrót o 90°. W tym celu zalecane jest użycie klucza płaskiego SW 17.

Warianty

Sortuj wg

Baureihe:  5Winkellage:  0° / 90°Klettband:  XSchnellmontage:  Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6Winkellage:  0° / 90°Klettband:  XSchnellmontage:  Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Winkellage:  0° / 90°Klettband:  XSchnellmontage:  Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  -Winkellage:  0°...360°Klettband:  XSchnellmontage:  XFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Winkellage:  0° / 90°Klettband:  Schnellmontage:  Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Winkellage:  Klettband:  XSchnellmontage:  Farbe:  grau grau
Baureihe:  LPSWinkellage:  0° / 90°Klettband:  XSchnellmontage:  Farbe:  grau grau

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27140702
eCl@ss 7.1
27140702
eCl@ss 4.0
27140799
eCl@ss 4.1
27140799
eCl@ss 5.0
27140707
eCl@ss 5.1
27140707
eCl@ss 6.0.1
27140706
eCl@ss 11.0
27140710
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Kod taryfy celnej
39269097