Dane techniczne
Zakres dostawy
PA-GF, czarny
1 podkładka ISO 7093-1 - 5 - 200 HV, ocynkowana
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.418.24 |
---|---|
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 3 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Baureihe: 5 | Winkellage: 0° / 90° | Klettband: X | Schnellmontage: ✓ | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 6 | Winkellage: 0° / 90° | Klettband: X | Schnellmontage: ✓ | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 8 | Winkellage: 0° / 90° | Klettband: X | Schnellmontage: ✓ | Farbe: ![]() | |
Baureihe: - | Winkellage: 0°...360° | Klettband: X | Schnellmontage: X | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 8 | Winkellage: 0° / 90° | Klettband: ✓ | Schnellmontage: ✓ | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 8 | Winkellage: 0° | Klettband: X | Schnellmontage: ✓ | Farbe: ![]() | |
Baureihe: LPS | Winkellage: 0° / 90° | Klettband: X | Schnellmontage: ✓ | Farbe: ![]() |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27140702
eCl@ss 4.0
27140799
eCl@ss 4.1
27140799
eCl@ss 5.0
27140707
eCl@ss 5.1
27140707
eCl@ss 6.0.1
27140706
eCl@ss 7.1
27140702
eCl@ss 11.0
27140710
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Kod taryfy celnej
39269097