Profil wałka synchronicznego
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.463.57 |
|---|---|
| max. moment obrotowy | Mmax. = 28 Nm |
| Odporność na ESD | Nie |
| powierzchnia | A = 4,77 cm2 |
| moment skrętności dla powierzchni | It = 9,52 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 7,17 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 6,68 cm4 |
| waga | m = 1,29 kg/m |
| JOP | przycięcie max. 3000 mm |
| materiał | Al, anodowany |
| Kolor | kolor naturalny |
Opis
Wykorzystanie wałków synchronicznych umożliwia połączenie ze sobą oraz synchronizację elementów dynamicznych, takich jak: bloki paska zębatego, napędy śrubowe z nakrętką kulkową oraz sprzęgła.
Zastosowanie odpowiednio długich odcinków wałka wieloklinowego pozwala na przeniesienie dopuszczalnego momentu obrotowego bloku paska zębatego.
Połączenie wałka z profilami wałka synchronicznego ma charakter kształtowy. Aby umożliwić regulację kąta obrotu, należy użyć sprzęgła wyrównującego wałka synchronicznego.
Wał synchroniczny powinien zostać zabezpieczony osiowo pomiędzy elementami przeniesienia napędu za pomocą pierścieni sprężynujących W.
Długość odcinka wału synchronicznego jest uzależniona od minimalnej głębokości wsunięcia (d), wielkości połączonych elementów dynamicznych oraz szczeliny powietrznej pomiędzy obracającymi się i nieruchomymi elementami konstrukcyjnymi.
d = > 40 mm
Warianty
Sortuj wg
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Drive type: spline shaft VK32 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Drive type: spline shaft VK32 | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Drive type: spline shaft VK14 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Drive type: spline shaft VK14 |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23029190
eCl@ss 11.0
35070402
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 7.1
23020501
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
UNSPSC 7.0
26111510
UNSPSC 9.0
26111510
Kod taryfy celnej
76042100
Profil wałka synchronicznego
* Dane obowiązkowe