Systemy zamykające
Dane techniczne
Zakres dostawy
wkładka cylindryczna
klucz, rygiel zamykający, blaszka zamykająca
wskazówki dotyczące użycia i montażu
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.619.33 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 6 |
| właściwość | prawy |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 100 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Systemy zamykające z rozetą/uchwytem są zasadniczo montowane bezpośrednio w elemencie powierzchniowym bez ram (grubość 1-8 mm) i zamykają drzwi przy pomocy blaszki zamykającej, wchodzącej w rowek profilu. Zaleca się stosowanie dodatkowej przylgi drzwiowej.
Wszystkie warianty systemów zamykających z rozetą/uchwytem dostępne są w wersji prawej i lewej (wersja prawa oznacza, że rygiel przechyla się zgodnie z ruchem wskazówek zegara w rowek znajdujący się na prawo od drzwi, wersja lewa - odpowiednio w drugą stronę). Oprócz zamków otwieranych jednym kluczem do wyboru są również warianty z zamkiem dwubródkowym.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Seria: 8 | Rodzaj cylindra zamykającego: Zamek cylindryczny | Uchwyt: X | Wersja: Z zamkiem po prawej stronie | |
| Seria: 8 | Rodzaj cylindra zamykającego: Zamek cylindryczny | Uchwyt: X | Wersja: Z zamkiem po lewej stronie | |
| Seria: 8 | Rodzaj cylindra zamykającego: Zamek cylindryczny | Uchwyt: ✓ | Wersja: Z zamkiem po prawej stronie | |
| Seria: 8 | Rodzaj cylindra zamykającego: Zamek cylindryczny | Uchwyt: ✓ | Wersja: Z zamkiem po lewej stronie | |
| Seria: 8 | Rodzaj cylindra zamykającego: Zamek dwubródkowy | Uchwyt: X | Wersja: Z zamkiem po prawej stronie | |
| Seria: 8 | Rodzaj cylindra zamykającego: Zamek dwubródkowy | Uchwyt: X | Wersja: Z zamkiem po lewej stronie | |
| Seria: 8 | Rodzaj cylindra zamykającego: Zamek dwubródkowy | Uchwyt: ✓ | Wersja: Z zamkiem po prawej stronie | |
| Seria: 8 | Rodzaj cylindra zamykającego: Zamek dwubródkowy | Uchwyt: ✓ | Wersja: Z zamkiem po lewej stronie | |
| Seria: 6 | Rodzaj cylindra zamykającego: Zamek cylindryczny | Uchwyt: X | Wersja: Z zamkiem po prawej stronie | |
| Seria: 6 | Rodzaj cylindra zamykającego: Zamek cylindryczny | Uchwyt: X | Wersja: Z zamkiem po lewej stronie | |
| Seria: 6 | Rodzaj cylindra zamykającego: Zamek cylindryczny | Uchwyt: ✓ | Wersja: Z zamkiem po prawej stronie | |
| Seria: 6 | Rodzaj cylindra zamykającego: Zamek cylindryczny | Uchwyt: ✓ | Wersja: Z zamkiem po lewej stronie | |
| Seria: 6 | Rodzaj cylindra zamykającego: Zamek dwubródkowy | Uchwyt: X | Wersja: Z zamkiem po prawej stronie | |
| Seria: 6 | Rodzaj cylindra zamykającego: Zamek dwubródkowy | Uchwyt: X | Wersja: Z zamkiem po lewej stronie | |
| Seria: 5 | Rodzaj cylindra zamykającego: Zamek cylindryczny | Uchwyt: X | Wersja: Z zamkiem po prawej stronie | |
| Seria: 5 | Rodzaj cylindra zamykającego: Zamek cylindryczny | Uchwyt: X | Wersja: Z zamkiem po lewej stronie | |
| Seria: 5 | Rodzaj cylindra zamykającego: Zamek cylindryczny | Uchwyt: ✓ | Wersja: Z zamkiem po prawej stronie | |
| Seria: 5 | Rodzaj cylindra zamykającego: Zamek cylindryczny | Uchwyt: ✓ | Wersja: Z zamkiem po lewej stronie | |
| Seria: 5 | Rodzaj cylindra zamykającego: Zamek dwubródkowy | Uchwyt: X | Wersja: Z zamkiem po prawej stronie | |
| Seria: 5 | Rodzaj cylindra zamykającego: Zamek dwubródkowy | Uchwyt: X | Wersja: Z zamkiem po lewej stronie |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
83014090