Zestaw wkładek do listwy rolkowej
Dane techniczne
Zakres dostawy
Szczotka talerzowa ESD, PA, k. czarny
Klips mocujący, St, ocynk.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.622.24 |
|---|---|
| typoszereg | System stanowisk pracy |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 8 g |
| siła max. | Fmax. = 10 N |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Rodzaj transportu: Szczotki | |
| Rodzaj transportu: Kulka |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 6.0.1
23170490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
39269097