Dane techniczne
Zakres dostawy
Szuflada S1 H70, St, powlekana proszkowo
4 śruby z łbem kulistym - ISO 7380-M6x12 (ULS)
4 wpusty przesuwne 8 St M6
Przelotka kablowa, TPE
Odciążenie
Instrukcja obsługi i montażu
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.701.29 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [kg] | m = 4,4 kg |
JOP | 1 zestaw |
Stan dostawy | Wstępnie zmontowany |
materiał | St |
Opis
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
UNSPSC 7.0
56111903
UNSPSC 9.0
56111903
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
94039910