Szuflada S1 H70, Zawieszenie

0.0.701.28


Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 Zaślepka do szuflady S1 H70, St, powlekana proszkowo, szara
4 przekładki, POM
4 śruby do drewna 5x60-TX25
2 śruby z łbem kulistym ISO 7380-M4x6 (ULS)
2 nakrętki kołpakowe DIN 917-M4
Instrukcja obsługi i montażu

Właściwości

Numer artykułu0.0.701.28
Odporność na ESDNie
wagam = 0,5 kg
JOP1 zestaw

Opis

Bezpieczne przechowywanie wartościowych przedmiotów! Zamykaną szufladę S1 H70 można zamocować pod blatem albo do profili. Szuflada służy do uporządkowanego i bezpiecznego przechowywania osobistych przedmiotów i środków roboczych.
Ta pojedyncza szuflada wyposażona jest w lekkobieżne, całkowicie wysuwane prowadnice z blokadą, które zapewniają łatwy dostęp do całej zawartości. Szuflada posiada automatyczny system zamykania, który pozwala na całkowite, samoczynne zamknięcie. Przepust kablowy z tyłu szuflady służy do ładowania laptopów i telefonów komórkowych.
Za pomocą mocowania do szuflady S1 H70 (0.0.701.28) szufladę można zamocować pod blatem stołu item w taki sposób, aby razem z blatem tworzyła wizualną całość bez widocznych szczelin.
 

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
UNSPSC 7.0
56111903
UNSPSC 9.0
56111903
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
83024200