Szybkozłączka 8

0.0.731.92


Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

2 szybkozłączki 8, zespoły zwalniające 40x28, PA-GB k. czarny, z trzpieniami ze stali nierdzewnej
2 szybkozłączki 8, uchwyt 40x28, PA-GB, k. czarny

Właściwości

Numer artykułu0.0.731.92
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 296 g
JOP1 zestaw

Opis

Szybkozłączka 8 item zapewnia prawidłowe ustawienie rozwiązania mobilnego poprzez tymczasowe zablokowanie go na ramie profilowej lub stole roboczym. Kompaktowy zwalniacz zatrzaskuje się w tym celu w uchwycie szybkozłączki. Sprężynową śrubę ze stali nierdzewnej zwalniacza można zwolnić za pomocą dźwigni ręcznej lub linki Bowdena w celu odłączenia jednostki mobilnej.
Szybkozłączka 8 zawiera dwa zwalniacze i dwa uchwyty. Szybkozłączka 8, zwalniacz 40x28 (0.0.730.05) oraz szybkozłączka 8, uchwyt 40x28 (0.0.730.06) są również dostępne osobno, co umożliwia korzystanie z wózków transportowych w kilku miejscach.
Szybkozłączka 8 stanowi idealne rozwiązanie połączeniowe do zastosowań mobilnych w przemyśle. Zapewnia niezawodne połączenie między różnymi jednostkami mobilnymi – m.in. podczas transportu towarów między stanowiskami roboczymi i elementami mobilnymi. Dzięki temu procesy w intralogistyce są bardziej wydajne i elastyczne.
Zatrzaśnięcie się zwalniacza szybkozłączki gwarantuje prawidłowe położenie rozwiązania mobilnego. Zabezpieczony jest również wózek, a mechaniczna szybkozłączka zapobiega jego stoczeniu się.
Szybkozłączkę można zwolnić poprzez poluzowanie śruby ze stali nierdzewnej. Sprężynowy sworzeń zwalniacza uruchamiany jest poprzez naciśnięcie czerwonej dźwigni, dzięki czemu rozwiązanie mobilne znów może się swobodnie poruszać.
Dodatkowo zwalniacz może być uruchamiany za pomocą linki Bowdena, co pozwala na niezawodne odłączenie połączonych systemów. W celu prawidłowego ustawienia należy użyć dwóch zwalniaczy i dwóch uchwytów.

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
39269097