Dane techniczne
Zakres dostawy
1 szybkozłączka 8, zespół zwalniający 40x28, PA-GB k. czarny, z trzpieniem ze stali nierdzewnej
1 wpust przesuwny 8 St M6, ocynk.
1 śruba z łbem kulistym ISO 7380-M6x18, St, ocynk.
1 podkładka ISO 7093-1 -6- 200 HV, St, ocynk.
1 nakładka zaciskowa, GD-Zn, ocynk.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.730.05 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 97 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Śruba ze stali nierdzewnej zwalniacza zatrzaskuje się w szybkozłączce 8, uchwyt 40x28 (0.0.730.06). Sworzeń ze stali nierdzewnej zwalniacza można zwolnić za pomocą dźwigni ręcznej lub linki Bowdena w celu odłączenia jednostki mobilnej.
Zatrzaśnięcie się zwalniacza szybkozłączki gwarantuje prawidłowe położenie rozwiązania mobilnego. Zabezpieczony jest również wózek, a mechaniczna szybkozłączka zapobiega jego stoczeniu się.
Dodatkowo zwalniacz może być uruchamiany za pomocą linki Bowdena, co pozwala na niezawodne odłączenie połączonych systemów. W celu prawidłowego ustawienia należy użyć dwóch zwalniaczy i dwóch uchwytów.
do pobrania
Dane CAD
Pliki
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
39269097