Zestaw kolumn stołowych 2 E HD


Wybrany wariant
Zestaw kolumn stołowych 2 E HD ESD 230V (0.0.701.52)
Zestaw kolumn stołowych 2 E HD ESD 230V
0.0.701.52
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
System stołów roboczych
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.
Ten produkt nadaje się do rozwiązań stosowanych w pomieszczeniach czystych. Jest certyfikowany według normy ISO 14644-1 (emisja cząstek stałych), ISO 14644-15 (odgazowywanie), a także innych norm i wytycznych dotyczących techniki pomieszczeń czystych bądź jest identyczny z certyfikowanymi produktami. Ten produkt ze względu na swoje funkcje i konstrukcję nadaje się również do stosowania w czystej produkcji.

Zakres dostawy

2 kolumny, Al, anod., k. natur., z przewodem doprowadzającym 1,7 m
1 Jednostka sterująca z sieciowym kablem przyłączeniowym 3 m,
1 Przełącznik ręczny, możliwość zapisania trzech pozycji, cyfrowy wskaźnik wysokości z przewodem doprowadzającym 2 m

Instrukcja montażu

Wskazówka techniczna

Napięcie znamionowe: 230V~ 50/60 Hz
Łączna siła nośna: 6000 N
Dop. moment zginający
Mbx stat. 1200 Nm, Mby stat. 450 Nm
Mby dyn. 550 Nm, Mby dyn. 200 Nm
Prędkość skoku: maks. 9 mm/s
Czas włączenia: 5%
Zakres temperatury: od -5 °C do 40 °C
Stopień ochrony: IP30 (kolumny, przycisk), IP20 (jednostka sterująca)
Zgodność: CE

Właściwości

Numer artykułu0.0.701.52
typoszeregSystem stanowisk pracy
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDTak
wagam = 26,5 kg
Temperatura otoczenia (w hali)-5 °C ... +40 °C
ZgodnośćCE
Napięcie zasilania230V~ 50/60 Hz
JOP1 zestaw
Maksymalna prędkość przesuwuVmax = 9 mm/s
max. skokHmax = 400 mm
Maks. obciążalnośćF = 6000 N
Przydatność do zastosowania w pomieszczeniach czystychTak

Opis

Zestaw kolumn stołowych 2 E HD ESD 230V pozwala na elektryczną regulację wysokości nawet pod dużym obciążeniem. Dwie antystatyczne kolumny podnoszone do dużych obciążeń stanowią podstawę do tworzenia indywidualnych stanowisk pracy.
Kolumny stołowe z regulacją wysokości umożliwiają użytkownikom zachowanie ergonomicznej pozycji roboczej, bez względu na ich wzrost, a także łatwą zmianę pozycji siedzącej na stojącą.
Włącznik stołowy z cyfrowym wskaźnikiem wysokości umożliwia ustawienie precyzyjnej wysokości roboczej. Funkcja „memory” pozwala zapisać trzy pozycje, które można ustawiać automatycznie za naciśnięciem przycisku.

Warianty

Sortuj wg

Power supply:  230 V
Power supply:  120 V

do pobrania

Dane CAD

„Zestaw kolumn stołowych 2 E HD ESD 230V” to jeden zestaw produktów, zawierających ten sam artykuł 2 razy. Widok w danych CAD różni się więc od rzeczywistej zawartości listy elementów.

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
84289090