Zaślepki – cynk


Wybrany wariant
Zaślepka 8 80x40 Zn, białe aluminium zbliżone do RAL 9006 (0.0.679.72)
Zaślepka 8 80x40 Zn, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
0.0.679.72
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.679.72
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 49 g
JOP1 sztuka
materiałGD-Zn
Kolorbiałe aluminium zbliżone do RAL 9006

Opis

Mocowanie w każdej pozycji! Zaślepki 8 wykonane z cynku przykręca się do otworów rdzeniowych znajdujących się na stronie czołowej. Są wyjątkowo wytrzymałe i odporne na obciążenia mechaniczne i wahania temperatur. Można je do woli odkręcać i ponownie mocować.
Zaślepki mocuje się do otworów rdzeniowych profili za pomocą śrub z łbem stożkowym 8 SF M7,1x16. W tym celu nie ma potrzeby wiercenia gwintów.
Informacja: Zaślepki 8 Zn dostępne są w kolorze białe aluminium i w kolorze czarnym (0.0.427.09, 0.0.427.11, 0.0.427.13).

Warianty

Sortuj wg

Shape:  Square SquareDimension X:  40 mmDimension Y:  40 mmMaterial:  Die-cast zincColour:  Black Black
Shape:  Square SquareDimension X:  40 mmDimension Y:  40 mmMaterial:  Die-cast zincColour:  White aluminium White aluminium
Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  80 mmDimension Y:  16 mmMaterial:  Die-cast aluminiumColour:  White aluminium White aluminium
Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  80 mmDimension Y:  40 mmMaterial:  Die-cast zincColour:  Black Black
Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  80 mmDimension Y:  40 mmMaterial:  Die-cast zincColour:  White aluminium White aluminium
Shape:  Square SquareDimension X:  80 mmDimension Y:  80 mmMaterial:  Die-cast zincColour:  Black Black
Shape:  Square SquareDimension X:  80 mmDimension Y:  80 mmMaterial:  Die-cast zincColour:  White aluminium White aluminium

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31101508
UNSPSC 9.0
31101508
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
79070000