Zaślepka kątownika


Wybrany wariant
Zaślepka do kątownika 12 120x120, kolor czarny (0.0.005.07)
Zaślepka do kątownika 12 120x120, kolor czarny
0.0.005.07
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.005.07
typoszeregTyposzereg 12
Odporność na ESDNie
wagam = 40 g
JOP1 sztuka
materiałPA-GF
Kolorkolor czarny

Warianty

Sortuj wg

Seria:  5Długość:  20Szerokość:  26.87Wymiar zewnętrzny:  20x20Kolor zaślepek:  Czarny Czarny
Seria:  5Długość:  20Szerokość:  55.15Wymiar zewnętrzny:  40x40Kolor zaślepek:  Czarny Czarny
Seria:  6Długość:  30Szerokość:  41Wymiar zewnętrzny:  30x30Kolor zaślepek:  Czarny Czarny
Seria:  6Długość:  30Szerokość:  83.5Wymiar zewnętrzny:  60x60Kolor zaślepek:  Czarny Czarny
Seria:  8Długość:  40Szerokość:  55.68Wymiar zewnętrzny:  40x40Kolor zaślepek:  k. szary k. szary
Seria:  8Długość:  40Szerokość:  55.68Wymiar zewnętrzny:  40x40Kolor zaślepek:  Czarny Czarny
Seria:  8Długość:  40Szerokość:  111.72Wymiar zewnętrzny:  80x80Kolor zaślepek:  k. szary k. szary
Seria:  8Długość:  40Szerokość:  111.72Wymiar zewnętrzny:  80x80Kolor zaślepek:  Czarny Czarny
Seria:  8Długość:  40Szerokość:  178Wymiar zewnętrzny:  160x80Kolor zaślepek:  k. szary k. szary
Seria:  8Długość:  40Szerokość:  178Wymiar zewnętrzny:  160x80Kolor zaślepek:  Czarny Czarny
Seria:  12Długość:  60Szerokość:  83.2Wymiar zewnętrzny:  60x60Kolor zaślepek:  Czarny Czarny
Seria:  12Długość:  60Szerokość:  168.8Wymiar zewnętrzny:  120x120Kolor zaślepek:  Czarny Czarny

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
39269097