Zaślepka kątownika
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.425.07 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 5 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 3 g |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | PA-GF |
| Kolor | kolor czarny |
Warianty
Sortuj wg
| Seria: 5 | Długość: 20 | Szerokość: 26.87 | Wymiar zewnętrzny: 20x20 | Kolor zaślepek: Czarny | |
| Seria: 5 | Długość: 20 | Szerokość: 55.15 | Wymiar zewnętrzny: 40x40 | Kolor zaślepek: Czarny | |
| Seria: 6 | Długość: 30 | Szerokość: 41 | Wymiar zewnętrzny: 30x30 | Kolor zaślepek: Czarny | |
| Seria: 6 | Długość: 30 | Szerokość: 83.5 | Wymiar zewnętrzny: 60x60 | Kolor zaślepek: Czarny | |
| Seria: 8 | Długość: 40 | Szerokość: 55.68 | Wymiar zewnętrzny: 40x40 | Kolor zaślepek: k. szary | |
| Seria: 8 | Długość: 40 | Szerokość: 55.68 | Wymiar zewnętrzny: 40x40 | Kolor zaślepek: Czarny | |
| Seria: 8 | Długość: 40 | Szerokość: 111.72 | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Kolor zaślepek: k. szary | |
| Seria: 8 | Długość: 40 | Szerokość: 111.72 | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Kolor zaślepek: Czarny | |
| Seria: 8 | Długość: 40 | Szerokość: 178 | Wymiar zewnętrzny: 160x80 | Kolor zaślepek: k. szary | |
| Seria: 8 | Długość: 40 | Szerokość: 178 | Wymiar zewnętrzny: 160x80 | Kolor zaślepek: Czarny | |
| Seria: 12 | Długość: 60 | Szerokość: 83.2 | Wymiar zewnętrzny: 60x60 | Kolor zaślepek: Czarny | |
| Seria: 12 | Długość: 60 | Szerokość: 168.8 | Wymiar zewnętrzny: 120x120 | Kolor zaślepek: Czarny |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
39269097


Czarny


k. szary