Profil teleskopowy, wewnętrzny 8 80x40


Wybrany wariant
Profil teleskopowy, wewnętrzny 8 80x40, kolor naturalny (0.0.608.50)
Profil teleskopowy, wewnętrzny 8 80x40, kolor naturalny
0.0.608.50
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.608.50
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
powierzchniaA = 9,78 cm2
moment skrętności dla powierzchniIt = 4,58 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi xIx = 34,91 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi yIy = 10,5 cm4
wagam = 2,64 kg/m
JOPprzycięcie max. 6000 mm
materiałAl, anodowany
Kolorkolor naturalny
moment oporu wg osi xWx = 9,97 cm3
moment oporu wg osi yWy = 6,56 cm3

Opis

Teleskop 8 80x40 jest obciążalną podporą o regulowanej długości. Stosowany jest zwłaszcza do ustalenia wysokości oraz pochylenia urządzeń produkcyjnych. Blok ślizgowy oraz podwyższona szerokość podpory umożliwiają ponadto zastosowanie tego teleskopu do budowy nóg stołowych o regulowanej długości.
Profili teleskopowy 8 80x40 przejmuje funkcje podpory oraz prowadnicy profilu wewnętrznego. Przyłączenie profilu zewnętrznego może następować od strony czołowej bezpośrednio w rowku profilu lub poprzez elementy łączące (np. przegub 8 80x40).
Profil wewnętrzny teleskopu 8 80x40 jest blokowany na dowolnej wysokości poprzez zestaw zaciskowy lub bolec ustalający do teleskopu 8 80x40.
Profil wewnętrzny teleskopu 8 80x40 (długość B) powinien być o 20 mm krótszy niż profil teleskopowy 8 80x40 (długość A), aby całkowicie wykorzystać skok H oraz aby mógł on zostać całkowicie wsunięty do zmontowanego teleskopu.
Max. obciążenie w kierunku teleskopu: 750 N 
Lmin. = A + 20 mm
Lmax. = Lmin. + H
B ≥ H x 1,2 ^ B ≥ H + 60 mm
B ≤ A - 20 mm

Warianty

Sortuj wg

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000
Delivery unit:  PieceLength:  6000

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
76042100