Listwa prowadząca z paskiem zębatym


Wybrany wariant
Listwa prowadząca paska zębatego 8 40-80, kolor czarny (0.0.705.82)
Listwa prowadząca paska zębatego 8 40-80, kolor czarny
0.0.705.82
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.705.82
typoszeregTyposzereg 8
typoszeregTechnika transportowa
Odporność na ESDTak
wagam = 258 g/m
JOP1 szt. à 2 000 mm
materiałPE-UHMW
Kolorkolor czarny

Opis

Listwa prowadząca paska zębatego 8 40-80 to podkładka ślizgowa o niskim współczynniku tarcia o szerokości 40 mm z krawędzią prowadzącą po jednej stronie. Aby pasek zębaty T5-80 całą powierzchnią przylegał do podłoża, należy zamontować równolegle dwie listwy prowadzące.
Listwa prowadząca dostępna jest w wersji antystatycznej według DIN EN 61340 i mocuje się ją na wcisk w rowek profilu 8 między wlotami i wylotami wałka napędowego i rolki bloczka.
Do prowadzenia paska zębatego o szerokości 80 mm potrzebne są dwie listwy prowadzące paska zębatego 8 40-80. Przy obliczaniu długości listwy prowadzącej paska zębatego należy pamiętać o wlocie i wylocie, który dostarczany jest razem z wałkiem napędowym i rolką bloczka.
Wskazówka: Użyj programu item Engineeringtool do projektowania przenośników z paskiem zębatym ze wszystkimi detalami.

Warianty

Sortuj wg

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Belt width:  40 mm
Delivery unit:  PieceLength:  2010 Belt width:  40 mm
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Belt width:  80 mm
Delivery unit:  PieceLength:  2010 Belt width:  80 mm

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
39161000