Taśma transportująca


Wybrany wariant
Pasek zębaty T5 TPU, bez akumulacji -40, kolor czarny (0.0.706.56)
Pasek zębaty T5 TPU, bez akumulacji -40, kolor czarny
0.0.706.56
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.706.56
typoszeregTechnika transportowa
Odporność na ESDNie
wagam = 150 g/m
JOPprzycięcie max. 50 m
materiałTPU
Kolorkolor czarny

Opis

Za pomocą paska zębatego T5 TPU-40 bez akumulacji można transportować duże ładunki bez luzu na taśmie. Dzięki powierzchni o zwiększonym współczynniku tarcia pasek zębaty z geometrią uzębienia T5 i stalowym cięgłem nadaje się idealnie do transportu ładunków bez akumulacji oraz transportu po odcinkach z nachyleniem.
Pasek zębaty dostarczany jest w jednym, połączonym kawałku.

Warianty

Sortuj wg

Fördertyp:  GurtfördererMaterial:  Kunststoff (PVC)Bandtyp:  nicht staufähigGesamtbreite:  40 mmAchsabstand:  500 ... 6000
Fördertyp:  GurtfördererMaterial:  Kunststoff (PVC)Bandtyp:  nicht staufähigGesamtbreite:  80 mmAchsabstand:  500 ... 6000
Fördertyp:  GurtfördererMaterial:  Kunststoff (PVC)Bandtyp:  nicht staufähigGesamtbreite:  120 mmAchsabstand:  500 ... 6000
Fördertyp:  GurtfördererMaterial:  Kunststoff (PVC)Bandtyp:  nicht staufähigGesamtbreite:  160 mmAchsabstand:  500 ... 6000
Fördertyp:  GurtfördererMaterial:  Kunststoff (PVC)Bandtyp:  nicht staufähigGesamtbreite:  200 mmAchsabstand:  500 ... 6000
Fördertyp:  GurtfördererMaterial:  Kunststoff (PVC)Bandtyp:  nicht staufähigGesamtbreite:  240 mmAchsabstand:  500 ... 6000
Fördertyp:  GurtfördererMaterial:  Kunststoff (PVC)Bandtyp:  nicht staufähigGesamtbreite:  320 mmAchsabstand:  640 ... 6000
Fördertyp:  GurtfördererMaterial:  Kunststoff (PVC)Bandtyp:  nicht staufähigGesamtbreite:  400 mmAchsabstand:  800 ... 6000
Fördertyp:  GurtfördererMaterial:  Kunststoff (PVC)Bandtyp:  staufähigGesamtbreite:  40 mmAchsabstand:  500 ... 6000
Fördertyp:  GurtfördererMaterial:  Kunststoff (PVC)Bandtyp:  staufähigGesamtbreite:  80 mmAchsabstand:  500 ... 6000
Fördertyp:  GurtfördererMaterial:  Kunststoff (PVC)Bandtyp:  staufähigGesamtbreite:  120 mmAchsabstand:  500 ... 6000
Fördertyp:  GurtfördererMaterial:  Kunststoff (PVC)Bandtyp:  staufähigGesamtbreite:  160 mmAchsabstand:  500 ... 6000
Fördertyp:  GurtfördererMaterial:  Kunststoff (PVC)Bandtyp:  staufähigGesamtbreite:  200 mmAchsabstand:  500 ... 6000
Fördertyp:  GurtfördererMaterial:  Kunststoff (PVC)Bandtyp:  staufähigGesamtbreite:  240 mmAchsabstand:  500 ... 6000
Fördertyp:  GurtfördererMaterial:  Kunststoff (PVC)Bandtyp:  staufähigGesamtbreite:  320 mmAchsabstand:  640 ... 6000
Fördertyp:  GurtfördererMaterial:  Kunststoff (PVC)Bandtyp:  staufähigGesamtbreite:  400 mmAchsabstand:  800 ... 6000
Fördertyp:  ZahnriemenfördererMaterial:  Kunststoff (PA)Bandtyp:  ESD, staufähigGesamtbreite:  40 mmAchsabstand:  500 ... 6000
Fördertyp:  ZahnriemenfördererMaterial:  Kunststoff (PA)Bandtyp:  ESD, staufähigGesamtbreite:  80 mmAchsabstand:  500 ... 6000
Fördertyp:  GurtfördererMaterial:  Kunststoff (PUR)Bandtyp:  ESD, staufähigGesamtbreite:  40 mmAchsabstand:  500 ... 6000
Fördertyp:  GurtfördererMaterial:  Kunststoff (PUR)Bandtyp:  ESD, staufähigGesamtbreite:  80 mmAchsabstand:  500 ... 6000
Fördertyp:  GurtfördererMaterial:  Kunststoff (PUR)Bandtyp:  ESD, staufähigGesamtbreite:  120 mmAchsabstand:  500 ... 6000
Fördertyp:  GurtfördererMaterial:  Kunststoff (PUR)Bandtyp:  ESD, staufähigGesamtbreite:  160 mmAchsabstand:  500 ... 6000
Fördertyp:  GurtfördererMaterial:  Kunststoff (PUR)Bandtyp:  ESD, staufähigGesamtbreite:  200 mmAchsabstand:  500 ... 6000
Fördertyp:  GurtfördererMaterial:  Kunststoff (PUR)Bandtyp:  ESD, staufähigGesamtbreite:  240 mmAchsabstand:  500 ... 6000
Fördertyp:  GurtfördererMaterial:  Kunststoff (PUR)Bandtyp:  ESD, staufähigGesamtbreite:  320 mmAchsabstand:  640 ... 6000
Fördertyp:  GurtfördererMaterial:  Kunststoff (PUR)Bandtyp:  ESD, staufähigGesamtbreite:  400 mmAchsabstand:  800 ... 6000
Fördertyp:  ZahnriemenfördererMaterial:  TPUBandtyp:  nicht staufähigGesamtbreite:  40 mmAchsabstand:  500 ... 6000
Fördertyp:  ZahnriemenfördererMaterial:  TPUBandtyp:  nicht staufähigGesamtbreite:  80 mmAchsabstand:  500 ... 6000

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23170205
eCl@ss 11.0
23170205
eCl@ss 4.0
23170205
eCl@ss 4.1
23170205
eCl@ss 5.0
23170205
eCl@ss 5.1
23170205
eCl@ss 6.0.1
23170205
eCl@ss 7.1
23170205
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Kod taryfy celnej
84313900