Taśma transportująca
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.706.63 |
---|---|
typoszereg | Technika transportowa |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 173 g/m |
JOP | przycięcie max. 50 m |
materiał | PA |
Kolor | kolor czarny |
Opis
Dzięki powierzchni o niskim współczynniku tarcia pasek zębaty z geometrią uzębienia T5 i stalowym cięgłem nadaje się idealnie do transportu ładunków z akumulacją.
Pasek zębaty dostarczany jest w jednym, połączonym kawałku.
Warianty
Sortuj wg
Fördertyp: Gurtförderer | Material: Kunststoff (PVC) | Bandtyp: nicht staufähig | Gesamtbreite: 40 mm | Achsabstand: 500 ... 6000 | |
Fördertyp: Gurtförderer | Material: Kunststoff (PVC) | Bandtyp: nicht staufähig | Gesamtbreite: 80 mm | Achsabstand: 500 ... 6000 | |
Fördertyp: Gurtförderer | Material: Kunststoff (PVC) | Bandtyp: nicht staufähig | Gesamtbreite: 120 mm | Achsabstand: 500 ... 6000 | |
Fördertyp: Gurtförderer | Material: Kunststoff (PVC) | Bandtyp: nicht staufähig | Gesamtbreite: 160 mm | Achsabstand: 500 ... 6000 | |
Fördertyp: Gurtförderer | Material: Kunststoff (PVC) | Bandtyp: nicht staufähig | Gesamtbreite: 200 mm | Achsabstand: 500 ... 6000 | |
Fördertyp: Gurtförderer | Material: Kunststoff (PVC) | Bandtyp: nicht staufähig | Gesamtbreite: 240 mm | Achsabstand: 500 ... 6000 | |
Fördertyp: Gurtförderer | Material: Kunststoff (PVC) | Bandtyp: nicht staufähig | Gesamtbreite: 320 mm | Achsabstand: 640 ... 6000 | |
Fördertyp: Gurtförderer | Material: Kunststoff (PVC) | Bandtyp: nicht staufähig | Gesamtbreite: 400 mm | Achsabstand: 800 ... 6000 | |
Fördertyp: Gurtförderer | Material: Kunststoff (PVC) | Bandtyp: staufähig | Gesamtbreite: 40 mm | Achsabstand: 500 ... 6000 | |
Fördertyp: Gurtförderer | Material: Kunststoff (PVC) | Bandtyp: staufähig | Gesamtbreite: 80 mm | Achsabstand: 500 ... 6000 | |
Fördertyp: Gurtförderer | Material: Kunststoff (PVC) | Bandtyp: staufähig | Gesamtbreite: 120 mm | Achsabstand: 500 ... 6000 | |
Fördertyp: Gurtförderer | Material: Kunststoff (PVC) | Bandtyp: staufähig | Gesamtbreite: 160 mm | Achsabstand: 500 ... 6000 | |
Fördertyp: Gurtförderer | Material: Kunststoff (PVC) | Bandtyp: staufähig | Gesamtbreite: 200 mm | Achsabstand: 500 ... 6000 | |
Fördertyp: Gurtförderer | Material: Kunststoff (PVC) | Bandtyp: staufähig | Gesamtbreite: 240 mm | Achsabstand: 500 ... 6000 | |
Fördertyp: Gurtförderer | Material: Kunststoff (PVC) | Bandtyp: staufähig | Gesamtbreite: 320 mm | Achsabstand: 640 ... 6000 | |
Fördertyp: Gurtförderer | Material: Kunststoff (PVC) | Bandtyp: staufähig | Gesamtbreite: 400 mm | Achsabstand: 800 ... 6000 | |
Fördertyp: Zahnriemenförderer | Material: Kunststoff (PA) | Bandtyp: ESD, staufähig | Gesamtbreite: 40 mm | Achsabstand: 500 ... 6000 | |
Fördertyp: Zahnriemenförderer | Material: Kunststoff (PA) | Bandtyp: ESD, staufähig | Gesamtbreite: 80 mm | Achsabstand: 500 ... 6000 | |
Fördertyp: Gurtförderer | Material: Kunststoff (PUR) | Bandtyp: ESD, staufähig | Gesamtbreite: 40 mm | Achsabstand: 500 ... 6000 | |
Fördertyp: Gurtförderer | Material: Kunststoff (PUR) | Bandtyp: ESD, staufähig | Gesamtbreite: 80 mm | Achsabstand: 500 ... 6000 | |
Fördertyp: Gurtförderer | Material: Kunststoff (PUR) | Bandtyp: ESD, staufähig | Gesamtbreite: 120 mm | Achsabstand: 500 ... 6000 | |
Fördertyp: Gurtförderer | Material: Kunststoff (PUR) | Bandtyp: ESD, staufähig | Gesamtbreite: 160 mm | Achsabstand: 500 ... 6000 | |
Fördertyp: Gurtförderer | Material: Kunststoff (PUR) | Bandtyp: ESD, staufähig | Gesamtbreite: 200 mm | Achsabstand: 500 ... 6000 | |
Fördertyp: Gurtförderer | Material: Kunststoff (PUR) | Bandtyp: ESD, staufähig | Gesamtbreite: 240 mm | Achsabstand: 500 ... 6000 | |
Fördertyp: Gurtförderer | Material: Kunststoff (PUR) | Bandtyp: ESD, staufähig | Gesamtbreite: 320 mm | Achsabstand: 640 ... 6000 | |
Fördertyp: Gurtförderer | Material: Kunststoff (PUR) | Bandtyp: ESD, staufähig | Gesamtbreite: 400 mm | Achsabstand: 800 ... 6000 | |
Fördertyp: Zahnriemenförderer | Material: TPU | Bandtyp: nicht staufähig | Gesamtbreite: 40 mm | Achsabstand: 500 ... 6000 | |
Fördertyp: Zahnriemenförderer | Material: TPU | Bandtyp: nicht staufähig | Gesamtbreite: 80 mm | Achsabstand: 500 ... 6000 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23170205
eCl@ss 11.0
23170205
eCl@ss 4.0
23170205
eCl@ss 4.1
23170205
eCl@ss 5.0
23170205
eCl@ss 5.1
23170205
eCl@ss 6.0.1
23170205
eCl@ss 7.1
23170205
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Kod taryfy celnej
84313900
Taśma transportująca
* Dane obowiązkowe