Blok przytrzymujący napinacza pasa zębatego
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 blok, Al, anodowany, w kolorze naturalnym
2 śruby z łbem stożkowym DIN 7991-M6x40, St, ocynk.
6 podkładek pasowanych DIN 988, St, nierdzewne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.426.36 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 360 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Zastosowanie bloku przytrzymującego polepsza charakterystykę roboczą napędu z pasami zębatymi, zwłaszcza przy wykorzystaniu maksymalnego obciążenia: napęd pracuje sztywniej i z mniejszymi drganiami. Ponadto poprzez przyjęcie momentu gnącego blok przytrzymujący redukuje napięcie śrub dociskających napinacza paska zębatego.
Blok przytrzymujący napinacza paska zębatego oferowany jest w dwóch wersjach dla paska zębatego R25 i R50.
Warianty
Sortuj wg
| Timing Belt width: 25 mm | |
| Timing Belt width: 50 mm |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23179102
eCl@ss 4.1
23170702
eCl@ss 11.0
23301191
eCl@ss 4.0
23170702
eCl@ss 5.0
23179102
eCl@ss 5.1
23179102
eCl@ss 6.0.1
23179102
eCl@ss 7.1
23179102
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Kod taryfy celnej
84879090