Profil nośny


Wybrany wariant
Profil nośny 80, kolor naturalny (0.0.196.41)
Profil nośny 80, kolor naturalny
0.0.196.41
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.196.41
Odporność na ESDTak
powierzchniaA = 2,73 cm2
wagam = 0,74 kg/m
JOPprzycięcie max. 3000 mm
materiałAl, anodowany
Kolorkolor naturalny

Opis

Lifting-Door Counterweight Guide Set
Guides the counterweight and secures it to the chain. The plastic slide elements are inserted with positive locking in a Conduit Profile secured to the rear of the Lifting-Door Guide Profile.

Lifting-Door Counterweight
Provides the counterweight for the lifting door. You should always use two counterweights that correspond to the weight of the door. The length l of such a counterweight can be roughly calculated as follows:
l [mm] = m x 26 [mm/kg] - 11 [mm]
Mass m [kg]: Weight of the lifting door

Support Profile 80
Is screwed to the rear of the Lifting-Door Guide Profile. The counterweight runs inside this profile and a Conduit Profile 80x80 SE locks into position on top of the Support Profile to cover the counterweight.

Chain ½″
For connectingthe lifting door and counterweight. A lifting door must be suspended on two chains that are run via Chain Reverse Units.
Lifting-door system with circulating chain
A special design for ensuring precise movement of lifting door and counterweight.
The motor can drive the lifting door at any Chain Reverse Unit.
Where motors are fitted with brakes, a counterweight is not needed.
Miejsce połączenia zaciskowego profili ściennych z profilami pokrywy może w razie potrzeby zostać zabezpieczone poprzez połączenie śrubowe z wykorzystaniem blachowkrętu St 4,2x9,5.
Wymagane jest wykonanie otworów o ⌀ 3,5 mm w profilach nośnych w miejscu wskazanym poprzez nacięcie wzdłużne.
Mocowanie śrubowe powoduje powstanie elektrycznie przewodzącego połączenia elementów kanałowych.

Warianty

Sortuj wg

Baureihe:  keineLiefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Nuttyp:  -Breite:  40 mm
Baureihe:  keineLiefereinheit:  StückLänge:  3000 Nuttyp:  -Breite:  40 mm
Baureihe:  8Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Nuttyp:  8 mmBreite:  40 mm
Baureihe:  8Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Nuttyp:  8 mmBreite:  40 mm
Baureihe:  keineLiefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Nuttyp:  -Breite:  80 mm
Baureihe:  keineLiefereinheit:  StückLänge:  3000 Nuttyp:  -Breite:  80 mm
Baureihe:  8Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Nuttyp:  8 mmBreite:  80 mm
Baureihe:  8Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Nuttyp:  8 mmBreite:  80 mm
Baureihe:  keineLiefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Nuttyp:  -Breite:  80 mm
Baureihe:  keineLiefereinheit:  StückLänge:  3000 Nuttyp:  -Breite:  80 mm
Baureihe:  keineLiefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Nuttyp:  -Breite:  120 mm
Baureihe:  keineLiefereinheit:  StückLänge:  3000 Nuttyp:  -Breite:  120 mm
Baureihe:  8Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Nuttyp:  8 mmBreite:  120 mm
Baureihe:  8Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Nuttyp:  8 mmBreite:  120 mm
Baureihe:  keineLiefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Nuttyp:  -Breite:  160 mm
Baureihe:  keineLiefereinheit:  StückLänge:  3000 Nuttyp:  -Breite:  160 mm
Baureihe:  8Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Nuttyp:  8 mmBreite:  160 mm
Baureihe:  8Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Nuttyp:  8 mmBreite:  160 mm
Baureihe:  keineLiefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Nuttyp:  -Breite:  160 mm
Baureihe:  keineLiefereinheit:  StückLänge:  3000 Nuttyp:  -Breite:  160 mm

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042990