Profil nośny


Wybrany wariant
Profil nośny 80, kolor naturalny (0.0.453.52)
Profil nośny 80, kolor naturalny
0.0.453.52
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.453.52
Odporność na ESDTak
powierzchniaA = 2,73 cm2
wagam = 0,74 kg/m
JOP1 szt. à 3 000 mm
materiałAl, anodowany
Kolorkolor naturalny

Opis

Lifting-Door Counterweight Guide Set
Guides the counterweight and secures it to the chain. The plastic slide elements are inserted with positive locking in a Conduit Profile secured to the rear of the Lifting-Door Guide Profile.

Lifting-Door Counterweight
Provides the counterweight for the lifting door. You should always use two counterweights that correspond to the weight of the door. The length l of such a counterweight can be roughly calculated as follows:
l [mm] = m x 26 [mm/kg] - 11 [mm]
Mass m [kg]: Weight of the lifting door

Support Profile 80
Is screwed to the rear of the Lifting-Door Guide Profile. The counterweight runs inside this profile and a Conduit Profile 80x80 SE locks into position on top of the Support Profile to cover the counterweight.

Chain ½″
For connectingthe lifting door and counterweight. A lifting door must be suspended on two chains that are run via Chain Reverse Units.
Lifting-door system with circulating chain
A special design for ensuring precise movement of lifting door and counterweight.
The motor can drive the lifting door at any Chain Reverse Unit.
Where motors are fitted with brakes, a counterweight is not needed.
Miejsce połączenia zaciskowego profili ściennych z profilami pokrywy może w razie potrzeby zostać zabezpieczone poprzez połączenie śrubowe z wykorzystaniem blachowkrętu St 4,2x9,5.
Wymagane jest wykonanie otworów o ⌀ 3,5 mm w profilach nośnych w miejscu wskazanym poprzez nacięcie wzdłużne.
Mocowanie śrubowe powoduje powstanie elektrycznie przewodzącego połączenia elementów kanałowych.

Warianty

Sortuj wg

Baureihe:  keineLiefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Nuttyp:  -Breite:  40 mm
Baureihe:  keineLiefereinheit:  StückLänge:  3000 Nuttyp:  -Breite:  40 mm
Baureihe:  8Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Nuttyp:  8 mmBreite:  40 mm
Baureihe:  8Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Nuttyp:  8 mmBreite:  40 mm
Baureihe:  keineLiefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Nuttyp:  -Breite:  80 mm
Baureihe:  keineLiefereinheit:  StückLänge:  3000 Nuttyp:  -Breite:  80 mm
Baureihe:  8Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Nuttyp:  8 mmBreite:  80 mm
Baureihe:  8Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Nuttyp:  8 mmBreite:  80 mm
Baureihe:  keineLiefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Nuttyp:  -Breite:  80 mm
Baureihe:  keineLiefereinheit:  StückLänge:  3000 Nuttyp:  -Breite:  80 mm
Baureihe:  keineLiefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Nuttyp:  -Breite:  120 mm
Baureihe:  keineLiefereinheit:  StückLänge:  3000 Nuttyp:  -Breite:  120 mm
Baureihe:  8Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Nuttyp:  8 mmBreite:  120 mm
Baureihe:  8Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Nuttyp:  8 mmBreite:  120 mm
Baureihe:  keineLiefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Nuttyp:  -Breite:  160 mm
Baureihe:  keineLiefereinheit:  StückLänge:  3000 Nuttyp:  -Breite:  160 mm
Baureihe:  8Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Nuttyp:  8 mmBreite:  160 mm
Baureihe:  8Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Nuttyp:  8 mmBreite:  160 mm
Baureihe:  keineLiefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Nuttyp:  -Breite:  160 mm
Baureihe:  keineLiefereinheit:  StückLänge:  3000 Nuttyp:  -Breite:  160 mm

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042990