Zestaw płyt transportowych 8
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Zakres dostawy
Płyta transportowa 8 80x40 St, M10, St, białe aluminium, kolor zbliżony do RAL 9006
2 śruby z łbem walcowym DIN 912-M8x25, St, ocynk.
Instrukcja obsługi
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.698.18 |
|---|---|
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 400 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Maksymalne obciążenie płytek transportowych oraz zaczepu do mocowania wynosi do 4000 N, to znaczy, że przy ich użyciu można transportować podwieszane ładunki zgodnie z wymaganiami wynikającymi z oznaczenia CE.
Punkt zaczepienia M10, WLL 0,4 t, obrotowy przeznaczony jest do podnoszenia i przenoszenia dużych ładunków. Nakrętka oczkowa obraca się o 360 stopniu nawet po gotowym montażu, umożliwiając w ten sposób łatwe ułożenie ładunku. Punkt zaczepienia M10, WLL 0,4 t, obrotowy oraz zestaw płytek transportowych 8 są zgodne z wymogami określonymi w europejskiej dyrektywie maszynowej 2006/42/EU.
Oba produkty są ze sobą kompatybilne i zbadane pod kątem stosowania w połączeniu z komponentami item według normy DGUV 100-500.
Kontrastowa kolorystyka zaczepu, czyli kolor różowy drogowy, informuje, ze zaczepu można używać do mocowania ładunków.
Wskazówka: Płytka transportowa item nie jest dopuszczona do podnoszenia konstrukcji.
Warianty
Sortuj wg
| Maß Y: 40 | Kontur: | |
| Maß Y: 80 | Kontur: |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
73269098
Zestaw płyt transportowych 8
* Dane obowiązkowe