Wałki synchronizujące
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.664.14 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
właściwość | nierdz. |
Odporność na ESD | Tak |
moment skrętności dla powierzchni | It = 0,36 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 0,18 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 0,18 cm4 |
waga | m = 0,54 kg/m |
JOP | przycięcie max. 2990 mm |
materiał | St |
moment oporu wg osi x | Wx = 0,23 cm3 |
moment oporu wg osi y | Wy = 0,23 cm3 |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2990 | Diamètre d’arbre: ø 16 mm | Matériau: Acier (inoxydable) | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2990 | Diamètre d’arbre: ø 16 mm | Matériau: Acier (inoxydable) | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Diamètre d’arbre: ø 20 mm | Matériau: Acier zingué | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Diamètre d’arbre: ø 20 mm | Matériau: Acier zingué | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Diamètre d’arbre: D25 | Matériau: Acier zingué | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Diamètre d’arbre: D25 | Matériau: Acier zingué |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
35060402
eCl@ss 6.0.1
23309290
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
Kod taryfy celnej
73064080
Wałki synchronizujące
* Dane obowiązkowe