Rura ochronna D30x13


Wybrany wariant
Rura ochronna D30x13, kolor szary, zbliż. do RAL 7042 (0.0.641.23)
Rura ochronna D30x13, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.641.23
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.641.23
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDNie
wagam = 60 g/m
twardość25 Sh A
JOP1 szt. à 2 000 mm
materiałPE, spieniony
Kolorkolor szary, zbliż. do RAL 7042

Opis

Ochrona przed zarysowaniem i amortyzacja wstrząsów dla wszystkich konstrukcji: Elastyczna rura osłonowa D30x13 o grubości 13 mm wykonana jest z pianki PE. Materiał, który charakteryzuje się zamkniętymi porami i jest odporny na oleje mineralne, kwasy i ługi, chroni przedmioty obrabiane, jak również zapobiega urazom.
W celu montażu rurę (profil rurowy) D30 wsuwa się w rurę osłonową lub osłania nią już zamontowany profil. Aby zapewnić stabilne mocowanie, rurę osłonową D30x13 otwartą na długość należy zamknąć przy użyciu zamknięcia klipsowego.

Warianty

Sortuj wg

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000
Delivery unit:  PieceLength:  2000

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
39161000