Podpora ukośna do łączenia

Wybrany wariant
Ukośnica łącząca 8 160-45° (0.0.458.18)
Ukośnica łącząca 8 160-45°
0.0.458.18
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 podpora prawa
1 podpora lewa
2 śruby z łbem cylindrycznym DIN 912-M8x60, St, ocynkowane
2 nakrętki sześciokątne DIN 934-M8, St, ocynkowane
amin. = 33 mm (zalecane 40 mm)
bmin. = 65 mm (zalecane 80 mm)

Właściwości

Numer artykułu0.0.458.18
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 488 g
JOP1 zestaw
materiałAl, anodowana, w kolorze naturalnym

Opis

Ukośnice łączące nadają się do budowy lekkich, otwartych połączeń profilowych jako 45° odcinki. Ukośnice te składają się z lewego i prawego przekątnego odcinka oraz odpowiednich śrub i nakrętek. Mogą one zostać użyte później w dowolnym miejscu i z zachowaniem różnych odstępów (wymiar a / b) pomiędzy profilami, które mają zostać połączone. Ukośnice łączące stanowią, przy zachowaniu stałych odstępów od 160 do 240 mm, korzystną alternatywę do budowy konstrukcji kratowej.
Ukośnice łączące nadają się do budowy lekkich, otwartych połączeń profilowych jako 45° odcinki. Ukośnice te składają się z lewego i prawego przekątnego odcinka oraz odpowiednich śrub i nakrętek. Mogą one zostać użyte później w dowolnym miejscu i z zachowaniem różnych odstępów (wymiar a / b) pomiędzy profilami, które mają zostać połączone. Ukośnice łączące stanowią, przy zachowaniu stałych odstępów od 160 do 240 mm, korzystną alternatywę do budowy konstrukcji kratowej.

Warianty

Sortuj wg

Wysokość/głębokość Z:  160
Wysokość/głębokość Z:  240

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
76042990