Dane techniczne
Zakres dostawy
2 łączniki wewnętrzne D30, ze szczęką mocującą, GD-Al, k. natur.
1 Łącznik wewnętrzny D30, z wkładką rurową, GD-Al, k. natur.
1 Łącznik wewnętrzny D30, z elementem zębatym, St, ocynk.
1 Śruba z łbem walcowym DIN 912-M6x20, St, ocynk.
1 Śruba z łbem walcowym DIN 912-M6x16, St, ocynk.
1 Nakrętka sześciokątna DIN 934 M6-I8I, St, ocynk.
1 Podkładka, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.669.52 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 59 g |
JOP | 1 zestaw |
Stan dostawy | Częściowo wstępnie zmontowany |
moment | M = 10 Nm |
Opis
Płaskie mocowanie wewnętrznego łącznika D30 do innych rur (profili rurowych) D30 ma także pozytywny wpływ na wygląd całej konstrukcji. Ponadto łącznik można mocować w małych przestrzeniach do już istniejących systemów. Dzięki temu można szybko przymocować podpory, które służą dodatkowemu usztywnieniu konstrukcji.
Zaślepka D30 R15 przykrywa nakrętkę łącznika D30 w jednej z jego połówek, zabezpieczając ją przed zgubieniem i chroniąc wnętrze przed zabrudzeniami.
Fz = 500 N
Mx = 5 Nm
My = 20 Nm
Mz = 20 Nm
Warianty
Sortuj wg
Typ připojení: Pravoúhlé | Typ montáže: Vnější | Úhlová poloha: 0° | 2. typ: Jednoduchý | Funkce proti zkrutu: Samostatná funkce proti zkrutu | |
Typ připojení: Úhlová poloha | Typ montáže: Vnější | Úhlová poloha: 45° | 2. typ: Jednoduchý | Funkce proti zkrutu: Samostatná funkce proti zkrutu | |
Typ připojení: Pravoúhlé | Typ montáže: Vnější | Úhlová poloha: 0° | 2. typ: Dvojitý | Funkce proti zkrutu: Integrovaná funkce proti zkrutu (T1) | |
Typ připojení: Pravoúhlé | Typ montáže: Vnější | Úhlová poloha: 0° | 2. typ: Dvojitý | Funkce proti zkrutu: Samostatná funkce proti zkrutu | |
Typ připojení: Pravoúhlé | Typ montáže: Vnitřní | Úhlová poloha: 0° | 2. typ: Dvojitý | Funkce proti zkrutu: Ne | |
Typ připojení: Úhlová poloha | Typ montáže: Vnitřní | Úhlová poloha: 45° | 2. typ: Dvojitý | Funkce proti zkrutu: Ne | |
Typ připojení: Úhlová poloha | Typ montáže: Vnější | Úhlová poloha: -90° až +90° / 0° až +360° | 2. typ: Jednoduchý | Funkce proti zkrutu: Samostatná funkce proti zkrutu | |
Typ připojení: Pravoúhlé | Typ montáže: Vnější | Úhlová poloha: 0° | 2. typ: Jednoduchý | Funkce proti zkrutu: Samostatná funkce proti zkrutu | |
Typ připojení: Pravoúhlé | Typ montáže: Závit | Úhlová poloha: 0° | 2. typ: Dvojitý | Funkce proti zkrutu: Ne | |
Typ připojení: Úhlová poloha | Typ montáže: Závit | Úhlová poloha: 45° | 2. typ: Dvojitý | Funkce proti zkrutu: Ne |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
83024900