Łącznik D30


Wybrany wariant
Łącznik D30 z dźwignią zaciskową (0.0.644.77)
Łącznik D30 z dźwignią zaciskową
0.0.644.77
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

2 połowy łącznika, GD-Al, k. natur.
1 Dźwignia zaciskowa Pi 50 M6x40
1 Tulejka dystansująca D9,5/6,4-12, St, ocynk.
1 Nakrętka sześciokątna DIN 934 M6-I8I, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.644.77
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDNie
wagam = 145 g
JOP1 sztuka
Stan dostawyWstępnie zmontowany

Opis

Ciągłe doskonalenie może być takie proste! Łączniki z dźwignią zaciskową nadają się idealnie do szybkiego dopasowania modułów oraz do mocowania i odłączania profili rurowych. Łączniki ułatwiają wykonywania próbnych konstrukcji oraz organizowanie stanowisk pracy zgodnie z zasadami ergonomii.
Dostępne są dwa łączniki do szybkiej regulacji: łącznik D30 z dźwignią zaciskową oraz łącznik równoległy D30-60 z dźwignią zaciskową.
Opaska zaciskowa D30 z dźwignią zaciskową wykorzystywana jest jako ogranicznik do szybkiej regulacji i może być montowany na wszystkich profilach rurowych D30. W ten sposób można w łatwy sposób dopasować skok łożysk ślizgowych item w rozwiązaniach Karakuri/LCA. Teraz wystarczy kilka ruchów, aby zamocować lub zdemontować obciążniki.
Dźwignie zaciskowe wyróżniają się ergonomicznym uchwytem typowym dla nagrodzonej za wzornictwo serii uchwytów P. Uchwyt można odblokować poprzez uruchomienie przycisku. Dzięki temu można go przekręcić do wybranej pozycji nawet wówczas, gdy nie ma dużo miejsca do dyspozycji.
Łączniki z dźwignią zaciskową mogą być również używane jako pomoc montażowa. W takiej sytuacji służą do zaznaczania pozycji. Łącznik równoległy z dźwignią zaciskową mocuje się w łatwy sposób obok łącznika, który jest demontowany.

Warianty

Sortuj wg

Tipo de conexión:  En ángulo rectoTipo de montaje:  FueraPosición angular:  2º modelo:  IndividualCruceta antigiro:  Cruceta antigiro aparte
Tipo de conexión:  Posición angularTipo de montaje:  FueraPosición angular:  45°2º modelo:  IndividualCruceta antigiro:  Cruceta antigiro aparte
Tipo de conexión:  En ángulo rectoTipo de montaje:  FueraPosición angular:  2º modelo:  DobleCruceta antigiro:  Cruceta antigiro integrada (T1)
Tipo de conexión:  En ángulo rectoTipo de montaje:  FueraPosición angular:  2º modelo:  DobleCruceta antigiro:  Cruceta antigiro aparte
Tipo de conexión:  En ángulo rectoTipo de montaje:  DentroPosición angular:  2º modelo:  DobleCruceta antigiro:  Ninguno
Tipo de conexión:  Posición angularTipo de montaje:  DentroPosición angular:  45°2º modelo:  DobleCruceta antigiro:  Ninguno
Tipo de conexión:  Posición angularTipo de montaje:  FueraPosición angular:  -90°...+90° / 0°...+360°2º modelo:  IndividualCruceta antigiro:  Cruceta antigiro aparte
Tipo de conexión:  En ángulo rectoTipo de montaje:  FueraPosición angular:  2º modelo:  IndividualCruceta antigiro:  Cruceta antigiro aparte
Tipo de conexión:  En ángulo rectoTipo de montaje:  RoscaPosición angular:  2º modelo:  DobleCruceta antigiro:  Ninguno
Tipo de conexión:  Posición angularTipo de montaje:  RoscaPosición angular:  45°2º modelo:  DobleCruceta antigiro:  Ninguno

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
76169910