Łącznik D30
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Zakres dostawy
2 połówki łącznika, GD-Al, k. natur.
1 Podkładka, St, ocynk.
1 Śruba z łbem walcowym zbliż. do DIN 912-M6x29,4, St, ocynk.
1 Nakrętka sześciokątna DIN 934 M6-I8I, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.637.87 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 102 g |
JOP | 1 sztuka |
Stan dostawy | Wstępnie zmontowany |
moment | M = 10 Nm |
Opis
Łącznik D30-45° pasuje do wszystkich rur (profili rurowych) D30 oraz profili 6 D30. Łączniki nie wymagają żadnej dodatkowej obróbki ani docięcia. Łącznik z mocowaniem zewnętrznym nadaje się idealnie do szybkiego montażu konstrukcji szachulcowych oraz podpór ukośnych przyjmujących duże momenty.
Fz = 500 N
Mx = 5 Nm
My = 20 Nm
Mz = 5 Nm
Warianty
Sortuj wg
Verbindungsart: Rechtwinkelig | Montageart: außen | Winkellage: 0° | 2. Bauform: einfach | Verdrehsicherung: separate Verdrehsicherung | |
Verbindungsart: Winkellage | Montageart: außen | Winkellage: 45° | 2. Bauform: einfach | Verdrehsicherung: separate Verdrehsicherung | |
Verbindungsart: Rechtwinkelig | Montageart: außen | Winkellage: 0° | 2. Bauform: doppelt | Verdrehsicherung: integrierte Verdrehsicherung (T1) | |
Verbindungsart: Rechtwinkelig | Montageart: außen | Winkellage: 0° | 2. Bauform: doppelt | Verdrehsicherung: separate Verdrehsicherung | |
Verbindungsart: Rechtwinkelig | Montageart: innen | Winkellage: 0° | 2. Bauform: doppelt | Verdrehsicherung: keine | |
Verbindungsart: Winkellage | Montageart: innen | Winkellage: 45° | 2. Bauform: doppelt | Verdrehsicherung: keine | |
Verbindungsart: Winkellage | Montageart: außen | Winkellage: -90°...90° / 0°...360° | 2. Bauform: einfach | Verdrehsicherung: separate Verdrehsicherung | |
Verbindungsart: Rechtwinkelig | Montageart: außen | Winkellage: 0° | 2. Bauform: einfach | Verdrehsicherung: separate Verdrehsicherung | |
Verbindungsart: Rechtwinkelig | Montageart: Gewinde | Winkellage: 0° | 2. Bauform: doppelt | Verdrehsicherung: keine | |
Verbindungsart: Winkellage | Montageart: Gewinde | Winkellage: 45° | 2. Bauform: doppelt | Verdrehsicherung: keine |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
76169990
Łącznik D30
* Dane obowiązkowe