Dane techniczne
Zakres dostawy
2 połowy łącznika, GD-Al, k. natur.
1 Śruba z łbem walcowym zbliż. do DIN 912-M6x29,4, St, ocynk.
1 Nakrętka sześciokątna DIN 934 M6-I8I, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.687.84 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 94 g |
JOP | 1 sztuka |
Stan dostawy | Wstępnie zmontowany |
moment | M = 10 Nm |
Opis
Łącznik D30 T1 posiada ponadto z boku wąską szczelinę. Dzięki temu można w każdej chwili sprawdzić, jak głęboko profil rurowy czy rura D30 osadzone są w łączniku. Takie rozwiązanie ułatwia wzrokowe kontrole konstrukcji. Łącznik D30 T1 można także używać do łączenia profili rurowych podwójnych D30-60. Dzięki bocznym otworów połówki łącznika nie kolidują ze skrzydełkiem profilu rurowego.
Podobnie jak w przypadku łącznika D30 łącznik D30 T1 wykonany z aluminium odlewanego ciśnieniowo także opiera się na mocowaniu zewnętrznym. Oba rodzaje łączników nadają się do tych samych obciążeń.
Fx = 500 N
Fz = 500 N
Mx = 20 Nm
My = 50 Nm
Mz = 20 Nm
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Tipo de conexión: En ángulo recto | Tipo de montaje: Fuera | Posición angular: 0° | 2º modelo: Individual | Cruceta antigiro: Cruceta antigiro aparte | |
Tipo de conexión: Posición angular | Tipo de montaje: Fuera | Posición angular: 45° | 2º modelo: Individual | Cruceta antigiro: Cruceta antigiro aparte | |
Tipo de conexión: En ángulo recto | Tipo de montaje: Fuera | Posición angular: 0° | 2º modelo: Doble | Cruceta antigiro: Cruceta antigiro integrada (T1) | |
Tipo de conexión: En ángulo recto | Tipo de montaje: Fuera | Posición angular: 0° | 2º modelo: Doble | Cruceta antigiro: Cruceta antigiro aparte | |
Tipo de conexión: En ángulo recto | Tipo de montaje: Dentro | Posición angular: 0° | 2º modelo: Doble | Cruceta antigiro: Ninguno | |
Tipo de conexión: Posición angular | Tipo de montaje: Dentro | Posición angular: 45° | 2º modelo: Doble | Cruceta antigiro: Ninguno | |
Tipo de conexión: Posición angular | Tipo de montaje: Fuera | Posición angular: -90°...+90° / 0°...+360° | 2º modelo: Individual | Cruceta antigiro: Cruceta antigiro aparte | |
Tipo de conexión: En ángulo recto | Tipo de montaje: Fuera | Posición angular: 0° | 2º modelo: Individual | Cruceta antigiro: Cruceta antigiro aparte | |
Tipo de conexión: En ángulo recto | Tipo de montaje: Rosca | Posición angular: 0° | 2º modelo: Doble | Cruceta antigiro: Ninguno | |
Tipo de conexión: Posición angular | Tipo de montaje: Rosca | Posición angular: 45° | 2º modelo: Doble | Cruceta antigiro: Ninguno |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
76169910