Łącznik D30


Wybrany wariant
Łącznik  D30 T2 (0.0.728.51)
Łącznik  D30 T2
0.0.728.51
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

2 połowy łącznika, GD-Al, k. natur.
1 Śruba z łbem walcowym zbliż. do DIN 912-M6x29,4, St, ocynk.
1 Nakrętka sześciokątna DIN 934 M6-I8I, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.728.51
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDTak
wagam = 950 g
JOP1 sztuka
Stan dostawyWstępnie zmontowany
momentM = 10 Nm

Opis

Łącznik D30 T2 służy do łączenia profili rurowych podwójnych D30. Łącznik wykonany z odlewanego ciśnieniowo aluminium zapewnia trwałe mocowanie bez zjawiska pełzania. Połączenie jest stabilne natychmiast po dokręceniu.
Dzięki wycięciu w jednej połowie łącznika, łącznik idealnie nadaje się do profili rurowych podwójnych z mostkiem połączeniowym. Należy zwrócić uwagę na orientację profilu podwójnego.
W zależności od ustawienia w stelażu profile rurowe podwójne mocowane są za pomocą łącznika D30 T1 (0.0.687.84) lub łącznika D30 T2 (0.0.728.51). Łącznik D30 T1 posiada szczelinę na mostek połączeniowy między połówkami łącznika, natomiast w łączniku D30 T2 w jednej połówce łącznika znajduje się wycięcie.
Jeśli mostek przebiega równolegle do profilu rurowego D30, do którego ma być przymocowany profil podwójny, stosuje się łącznik D30 T1. Jeśli mostek przebiega prostopadle do profilu rurowego, stosuje się łącznik D30 T2.
Łącznik D30 T2
Fx = 500 N
Fz = 500 N
Mx = 5 Nm
My = 50 Nm
Mz = 20 Nm

Warianty

Sortuj wg

Tipo de conexión:  En ángulo rectoTipo de montaje:  FueraPosición angular:  2º modelo:  IndividualCruceta antigiro:  Cruceta antigiro aparte
Tipo de conexión:  Posición angularTipo de montaje:  FueraPosición angular:  45°2º modelo:  IndividualCruceta antigiro:  Cruceta antigiro aparte
Tipo de conexión:  En ángulo rectoTipo de montaje:  FueraPosición angular:  2º modelo:  DobleCruceta antigiro:  Cruceta antigiro integrada (T1)
Tipo de conexión:  En ángulo rectoTipo de montaje:  FueraPosición angular:  2º modelo:  DobleCruceta antigiro:  Cruceta antigiro aparte
Tipo de conexión:  En ángulo rectoTipo de montaje:  DentroPosición angular:  2º modelo:  DobleCruceta antigiro:  Ninguno
Tipo de conexión:  Posición angularTipo de montaje:  DentroPosición angular:  45°2º modelo:  DobleCruceta antigiro:  Ninguno
Tipo de conexión:  Posición angularTipo de montaje:  FueraPosición angular:  -90°...+90° / 0°...+360°2º modelo:  IndividualCruceta antigiro:  Cruceta antigiro aparte
Tipo de conexión:  En ángulo rectoTipo de montaje:  FueraPosición angular:  2º modelo:  IndividualCruceta antigiro:  Cruceta antigiro aparte
Tipo de conexión:  En ángulo rectoTipo de montaje:  RoscaPosición angular:  2º modelo:  DobleCruceta antigiro:  Ninguno
Tipo de conexión:  Posición angularTipo de montaje:  RoscaPosición angular:  45°2º modelo:  DobleCruceta antigiro:  Ninguno

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
76169910